Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10271001
491269
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
5 - 49 | 20,8143 € |
50 - 99 | 19,7466 € |
100 + | 18,7227 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Länge Unterteil | 1.811 in |
---|---|
Länge Unterteil | 46.0 mm |
Breite Unterteil | 20.0 mm |
Breite Unterteil | 0.787 in |
Kompatible Plattenhöhe | 0.217 in |
Kompatible Plattenhöhe | 5.5 mm |
Endkraft | 27.0 N |
Endkraft | 27.0 N |
Anfangsfederkraft | 8.00 N |
Anfangsfederkraft | 8.00 N |
Nasendurchmesser | 0.315 in |
Nasendurchmesser | 8.0 mm |
Nasenvorsprung | 8.0 mm |
Nasenvorsprung | 0.315 in |
Gesamthöhe | 1.811 in |
Gesamthöhe | 46.0 mm |
Farbe | Schwarz |
Oberfläche | Matt |
Flanschmaterial | Stahl |
Hauptmaterial | Thermoplastik |
Grifftyp | Knopfgriff |
Abstand Montagebohrung | 34.0 mm |
Abstand Montagebohrung | 1.339 in |
Nasenmaterial | Stahl |
Kopfdurchmesser | 31.0 mm |
Kopfdurchmesser | 1.22 in |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.