Menü Suche

Rastmechanismus-Kolben 31.0 mm Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10270981

Hersteller-Artikelnummer:

491267

59 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 19,2125 €
50 - 99 18,2437 €
100 + 17,2898 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

96,06 €

5 x 19,2125 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge Unterteil 46.0 mm
Breite Unterteil 20.0 mm
Kompatible Plattenhöhe 5.5 mm
Nasenvorsprung 8.0 mm
Gesamthöhe 46.0 mm
Farbe Schwarz
Oberfläche Matt
Hauptmaterial Thermoplastik
Abstand Montagebohrung 34.0 mm
Nasenmaterial Stahl
Kopfdurchmesser 31.0 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns