Menü Suche

ID Xpansion-Klemme 29.7 21.8 Baustahl

Diese ID Xpansion-Klemmen fixieren und spannen Bauteile mit Innenbohrungen bei maschinellen Bearbeitungsvorgängen. Die Klemmoberfläche kann gefräst werden, um sich an innere Abrundungen oder Formen anzupassen. Aus Stahl gefertigt, mit einem niedrigen Profil.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20266813

Hersteller-Artikelnummer:

20266813

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 54,007 €
5 - 9 51,3066 €
10 - 19 48,6063 €
20 + 45,9059 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

54,01 €

1 x 54,007 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
h1 21.8
h2 16.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 29.7
Gewicht g 59.0
d3 min 7.1
d4 M4
d5 7.2
Schaft d2 12.4
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 21.0
Drehmoment bis max. Nm 5.0
Haltekraft kN 4.2
Ausdehnung vom entspannten Durchmesser max. 0.3
Material Baustahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns