Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.
Seriennummer: SR1955
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Farbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2023 € - 0,2109 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,075 € - 0,0878 € | 12078 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,208 € | 2669 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,113 € | 1496 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1038 € - 0,1215 € | 920 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3252 € - 0,4336 € | 7591 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,086 € | 2696 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,3457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natur
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2252 € | 8596 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,208 € | 225 Auf Lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,406 € - 0,6599 € | 1104 Auf Lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1395 € | 13897 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,1071 € | 11400 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2726 € | 4 Auf Lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,3328 € | 5830 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,102 € - 0,1361 € | 2908 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2281 € | 6000 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm