Menü Suche

Hutmuttern - Nylon

Auf Lager

Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.

Seriennummer: SR1955

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Farbe Gesamthöhe Kaufen
0,1201 € - 0,1483 € 7998 Auf Lager
#8-32
8.4 mm
Natur
9.5 mm
0,0979 € - 0,1304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
7.0 mm
Natur
8.0 mm
0,1721 € - 0,2281 € 6000 Auf Lager
M8 x 1.25
13.0 mm
Natur
15.0 mm
0,102 € - 0,1361 € 2908 Auf Lager
M6 x 1.0
10.0 mm
Natur
12.0 mm
0,1132 € - 0,1398 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/16-18
12.7 mm
Natur
13.5 mm
0,1621 € - 0,2252 € 470 Auf Lager
M5
8.0 mm
Schwarz
10.0 mm
0,406 € - 0,6599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
17.0 mm
Schwarz
18.0 mm
0,1822 € - 0,3328 € 35 Auf Lager
M6
10.0 mm
Schwarz
12.0 mm
0,2195 € - 0,4003 € 486 Auf Lager
M8
13.0 mm
Natur
15.0 mm
0,4605 € - 1,0187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
19.0 mm
Schwarz
22.0 mm
0,4605 € - 1,0187 € 100 Auf Lager
M12
19.0 mm
Natur
22.0 mm
0,198 € - 0,2534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Schwarz
6.0 mm
0,2195 € - 0,4003 € 66 Auf Lager
M8
13.0 mm
Schwarz
15.0 mm
0,1011 € - 0,1348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
8.0 mm
Natur
10.0 mm
0,2023 € - 0,2109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Natur
6.0 mm
0,075 € - 0,0878 € 12078 Auf Lager
M6
10.0 mm
Natur
12.0 mm
0,1255 € - 0,1395 € 13997 Auf Lager
M5
8.0 mm
Schwarz
10.0 mm
0,1017 € - 0,113 € 1496 Auf Lager
M5
8.0 mm
Natur
10.0 mm
0,198 € - 0,208 € 225 Auf Lager
M10
17.0 mm
Natur
18.0 mm
0,1393 € - 0,1936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Natur
6.5 mm
  • von 2
Hutmutter #8-32 0.330 in 0.375 in Nylon 6/6

10326220

Preisbereich
0,1483 € - 0,1201 €

Lagerbestände
7998 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.4 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10325476

Preisbereich
0,1304 € - 0,0979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10325506

Preisbereich
0,2281 € - 0,1721 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Preisbereich
0,1361 € - 0,102 €

Lagerbestände
2908 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Preisbereich
0,1398 € - 0,1132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    5/16-18
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326633

Preisbereich
0,2252 € - 0,1621 €

Lagerbestände
470 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326695

Preisbereich
0,6599 € - 0,406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326657

Preisbereich
0,3328 € - 0,1822 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326664

Preisbereich
0,4003 € - 0,2195 €

Lagerbestände
486 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326718

Preisbereich
1,0187 € - 0,4605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon

10326701

Preisbereich
1,0187 € - 0,4605 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon

10326589

Preisbereich
0,2534 € - 0,198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10326671

Preisbereich
0,4003 € - 0,2195 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt
Hutmutter Natur M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10325483

Preisbereich
0,1348 € - 0,1011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Preisbereich
0,2109 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Preisbereich
0,0878 € - 0,075 €

Lagerbestände
12078 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060728

Preisbereich
0,1395 € - 0,1255 €

Lagerbestände
13997 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Preisbereich
0,113 € - 0,1017 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Preisbereich
0,208 € - 0,198 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Verriegelnd
Hutmutter M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Preisbereich
0,1936 € - 0,1393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Mutterndesign
    Gewölbt