Hutmuttern sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen.
Seriennummer: SR1955
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Farbe | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1038 € - 0,1215 € | 9920 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natur
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2252 € | 96 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,113 € | 4496 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,3328 € | 7030 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3252 € - 0,4336 € | 10091 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,086 € | 9696 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,3457 € | 405 Auf Lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,208 € | 5169 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natur
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2726 € | 204 Auf Lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,1071 € | 12900 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1255 € - 0,1395 € | 14097 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2109 € | 858 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,075 € - 0,0878 € | 12078 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1393 € - 0,1936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,406 € - 0,6599 € | 1504 Auf Lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,208 € | 225 Auf Lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,2281 € | 6000 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Natur
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.