Menü Suche

Hutmutter M14 31.0 mm 28.0 mm Edelstahl

Diese Kuppelmutter hat die Hygienebewertung 3-A und ist speziell für Anwendungen in der Medizin- und Lebensmittelindustrie bestimmt. Hergestellt aus poliertem Edelstahl mit Silikondichtung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10352342

Hersteller-Artikelnummer:

1495501

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Schlüsselweite 31.0 mm
Gewindegröße M14
Gesamthöhe 28.0 mm
Oberfläche Verzinkt
Hauptmaterial Edelstahl
Mutternform Sechskant
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns