Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.
Der hohle Kern der Schrauben agiert als ein Entlüftungssystem. Das Sortiment entspricht DIN 912 (mit zentraler Entlüftungsbohrung). Sie sind aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl gefertigt, der sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie gute Festigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0090.A2
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1079 € - 2,814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
Edelstahl 304
|
4.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 4,5792 € - 6,1056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Edelstahl 304
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 2,9178 € - 3,8939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Edelstahl 304
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 5,8771 € - 7,8292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Edelstahl 304
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 8,5872 € - 11,4531 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Edelstahl 304
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 3,4474 € - 4,5999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Edelstahl 304
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 3,0009 € - 3,9977 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Edelstahl 304
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 2,409 € - 3,2085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Edelstahl 304
|
6.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 3,0424 € - 4,0496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Edelstahl 304
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 4,3196 € - 5,7629 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Edelstahl 304
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 2,5751 € - 3,4266 € | 100 Auf Lager |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Edelstahl 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,7828 € - 3,7069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.8
|
M2
|
2.0
|
Edelstahl 304
|
10.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 5,0568 € - 6,739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Edelstahl 304
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 3,6343 € - 4,8388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Edelstahl 304
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 5,0672 € - 6,7493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Edelstahl 304
|
35.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 2,2948 € - 3,0528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
Edelstahl 304
|
5.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 2,5648 € - 3,4162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
Edelstahl 304
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 2,7309 € - 3,6446 € | 100 Auf Lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Edelstahl 304
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 5,6279 € - 7,497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Edelstahl 304
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,9737 € - 6,6247 € | 84 Auf Lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Edelstahl 304
|
35.0
|
4.0
|
1.3