Menü Suche

Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Auf Lager

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert als ein Entlüftungssystem. Das Sortiment entspricht DIN 912 (mit zentraler Entlüftungsbohrung). Sie sind aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl gefertigt, der sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie gute Festigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.

Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der hohle Kern bietet ein integriertes Entlüftungssystem.
  • Gefertigt aus aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet.
  • Entspricht DIN 912.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0090.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
172 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Kaufen
2,1908 € - 2,9143 € 100 Auf Lager
3.8
M2
2.0
Edelstahl 304
5.0
1.5
0.7
3,383 € - 4,5141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
2.0
Edelstahl 304
16.0
1.5
0.7
2,9449 € - 3,9231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
2.0
Edelstahl 304
12.0
1.5
0.7
2,364 € - 3,1487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
2.5
Edelstahl 304
6.0
2.0
0.9
3,7906 € - 5,0542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
2.5
Edelstahl 304
20.0
2.0
0.9
2,8022 € - 3,7295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
2.5
316 Edelstahl
10.0
2.0
0.9
2,6494 € - 3,5257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
316 Edelstahl
8.0
3.0
1.0
4,0556 € - 5,4108 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
316 Edelstahl
25.0
5.0
1.6
4,2594 € - 5,6758 € 100 Auf Lager
10.0
M6
6.0
Edelstahl 304
30.0
5.0
1.6
3,0366 € - 4,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
Edelstahl 304
12.0
3.0
1.0
2,8022 € - 3,7397 € 100 Auf Lager
5.5
M3
3.0
Edelstahl 304
10.0
3.0
1.0
2,629 € - 3,5053 € 94 Auf Lager
5.5
M3
3.0
Edelstahl 304
8.0
3.0
1.0
3,7906 € - 5,0542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
Edelstahl 304
25.0
6.0
1.8
2,2825 € - 3,0468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2.5
2.0
Edelstahl 304
6.0
1.5
0.7
4,5447 € - 6,063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
Edelstahl 304
30.0
3.0
1.0
3,383 € - 4,5039 € 30 Auf Lager
7.0
M4
4.0
Edelstahl 304
16.0
3.0
1.0
4,4937 € - 5,9917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
Edelstahl 304
30.0
4.0
1.3
2,5169 € - 3,3525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2.5
2.0
Edelstahl 304
8.0
1.5
0.7
2,6799 € - 3,5766 € 100 Auf Lager
8.5
M5
5.0
Edelstahl 304
6.0
4.0
1.3
5,5229 € - 7,3571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
Edelstahl 304
50.0
5.0
1.6
  • von 9
Schraube mit durchgehender Bohrung M2 5.0 Edelstahl 304

20144395

Preisbereich
2,9143 € - 2,1908 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    5.0
  • h1
    2.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2 16.0 Edelstahl 304

20144425

Preisbereich
4,5141 € - 3,383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2 12.0 Edelstahl 304

20144418

Preisbereich
3,9231 € - 2,9449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 6.0 Edelstahl 304

20144449

Preisbereich
3,1487 € - 2,364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 20.0 Edelstahl 304

20144487

Preisbereich
5,0542 € - 3,7906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 10.0 316 Edelstahl

20219864

Preisbereich
3,7295 € - 2,8022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 8.0 316 Edelstahl

20235994

Preisbereich
3,5257 € - 2,6494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 25.0 316 Edelstahl

20236229

Preisbereich
5,4108 € - 4,0556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 30.0 Edelstahl 304

20143060

Preisbereich
5,6758 € - 4,2594 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 12.0 Edelstahl 304

20142964

Preisbereich
4,0454 € - 3,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 10.0 Edelstahl 304

20142933

Preisbereich
3,7397 € - 2,8022 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 8.0 Edelstahl 304

20142926

Preisbereich
3,5053 € - 2,629 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 25.0 Edelstahl 304

20143046

Preisbereich
5,0542 € - 3,7906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 6.0 Edelstahl 304

20143329

Preisbereich
3,0468 € - 2,2825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 30.0 Edelstahl 304

20143411

Preisbereich
6,063 € - 4,5447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 16.0 Edelstahl 304

20143398

Preisbereich
4,5039 € - 3,383 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 30.0 Edelstahl 304

20143442

Preisbereich
5,9917 € - 4,4937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 8.0 Edelstahl 304

20143336

Preisbereich
3,3525 € - 2,5169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 6.0 Edelstahl 304

20143428

Preisbereich
3,5766 € - 2,6799 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    6.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 50.0 Edelstahl 304

20143510

Preisbereich
7,3571 € - 5,5229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    50.0
  • h1
    6.0