Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hochtemperaturrollen sind ideal für Geräte wie Backofenräder sowie für Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen zu erwarten sind, wie z. B. Industrieofenanlagen und Autoklaven. Und andere Anwendungen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenaufnahme, festestehender Platte und drehbarer Platte. Diese sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich, darunter Thermoplast, Edelstahl und Gummi. Es sind verschiedene Tragfähigkeiten und Größen erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Radmaterial | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,3287 € - 106,8125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
Kautschuk
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 44,7652 € - 87,1373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Kunststoff
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 16,0552 € - 47,2144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
Thermoplastik
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 39,7722 € - 77,375 € | 12 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Feststehende Platte
|
Phenolharz
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 29,5852 € - 86,9866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 24,2191 € - 71,1983 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Thermoplastik
|
|
||
| 19,9435 € - 58,6037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Thermoplastik
|
|
||
| 32,0387 € - 94,2179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
Kautschuk
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 42,527 € - 82,8286 € | 27 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Phenolharz
|
|
||
| 71,8109 € - 232,4263 € | 28 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Phenolharz
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 5,2226 € - 10,184 € | 165 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Kunststoff
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 3,0704 € - 5,9959 € | 340 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Kunststoff
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 65,8279 € - 128,175 € | 32 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Phenolharz
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 22,6972 € - 95,2424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Phenolharz
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 3,0274 € - 6,3575 € | 264 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Kunststoff
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 10277621 | 6,8583 € - 13,3478 € | 11 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Kunststoff
|
|
|
| 36,2857 € - 117,4485 € | 28 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Phenolharz
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 31,2209 € - 60,8033 € | 6 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Phenolharz
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 54,1344 € - 175,2086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
Phenolharz
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 5,4665 € - 10,636 € | 56 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
Kunststoff