Menü Suche

Hochtemperaturrollen

Auf Lager

Hochtemperaturrollen sind ideal für Geräte wie Backofenräder sowie für Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen zu erwarten sind, wie z. B. Industrieofenanlagen und Autoklaven. Und andere Anwendungen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenaufnahme, festestehender Platte und drehbarer Platte. Diese sind in verschiedenen Materialien und Farben erhältlich, darunter Thermoplast, Edelstahl und Gummi. Es sind verschiedene Tragfähigkeiten und Größen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
50,7031 € - 98,7297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
120.0 kg
43,9305 € - 85,5125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Kunststoff
150.0 kg
25,95 € - 50,5328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Phenolharz
100.0 kg
31,3286 € - 60,9705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
Phenolharz
100.0 kg
19,5012 € - 57,3631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Thermoplastik
152.9 kg
15,7558 € - 46,334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Thermoplastik
101.8 kg
29,0335 € - 85,3647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
PA
15.0 kg
30,2726 € - 58,9007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Phenolharz
150.0 kg
24,9503 € - 73,3302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Thermoplastisches Polymer
100.0 N
23,7675 € - 69,8707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Thermoplastik
35,6513 € - 104,8208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Kautschuk
150.00 N
39,0306 € - 75,9323 € 12 Auf Lager
80.0 mm
Feststehende Platte
Phenolharz
100.0 kg
31,4413 € - 92,4611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
Kautschuk
100.0 N
19,5716 € - 57,511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Thermoplastik
41,734 € - 81,2842 € 27 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Phenolharz
35,6091 € - 115,2585 € 28 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Phenolharz
150.0 kg
64,6004 € - 125,785 € 32 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
Phenolharz
100.0 kg
3,7031 € - 7,2147 € 86 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Kunststoff
40.0 kg
36,0737 € - 116,7074 € 14 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
Phenolharz
70,4719 € - 228,0925 € 28 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
Phenolharz
150.0 kg
  • von 2
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277522

Preisbereich
98,7297 € - 50,7031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    120.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 35.0 mm Schwarz

10277560

Preisbereich
85,5125 € - 43,9305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
  • Radmaterial
    Kunststoff
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 35.0 mm Schwarz

10277454

Preisbereich
50,5328 € - 25,95 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Schwarz

10277416

Preisbereich
60,9705 € - 31,3286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 50.0 mm Schwarz

10209011

Preisbereich
57,3631 € - 19,5012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    152.9 kg
  • Radmaterial
    Thermoplastik
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 45.0 mm Schwarz

10208991

Preisbereich
46,334 € - 15,7558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    101.8 kg
  • Radmaterial
    Thermoplastik
Rolle mit feststehender Platte 35.0 mm Schwarz

10209059

Preisbereich
85,3647 € - 29,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 35.0 mm Schwarz

10277461

Preisbereich
58,9007 € - 30,2726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 35.0 mm Weiß

10209035

Preisbereich
73,3302 € - 24,9503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 N
  • Radmaterial
    Thermoplastisches Polymer
Rolle 100.0 mm 152.9 kg Anschraubbar 100.0 mm Schwarz

10209004

Preisbereich
69,8707 € - 23,7675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Radmaterial
    Thermoplastik
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
Rolle 100.0 mm 150.00 N Anschraubbar Weiß

10209042

Preisbereich
104,8208 € - 35,6513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    150.00 N
  • Radmaterial
    Kautschuk
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 35.0 mm Schwarz

10277553

Preisbereich
75,9323 € - 39,0306 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 100.0 N Anschraubbar Weiß

10209028

Preisbereich
92,4611 € - 31,4413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 N
  • Radmaterial
    Kautschuk
Rolle 80.0 mm 101.8 kg Anschraubbar 100.0 mm Schwarz

10208984

Preisbereich
57,511 € - 19,5716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Radmaterial
    Thermoplastik
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
Rolle 100.0 mm 150.0 kg Anschraubbar 100.0 mm Schwarz

10277409

Preisbereich
81,2842 € - 41,734 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Radmaterial
    Phenolharz
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
Rolle 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Anschraubbar Schwarz

10277386

Preisbereich
115,2585 € - 35,6091 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Anschraubbar Schwarz

10277492

Preisbereich
125,785 € - 64,6004 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz
Rolle 60.0 mm 40.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10277591

Preisbereich
7,2147 € - 3,7031 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
  • Gesamthöhe
    79.0 mm
  • Tragfähigkeit
    40.0 kg
  • Radmaterial
    Kunststoff
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Anschraubbar 100.0 mm Schwarz

10277393

Preisbereich
116,7074 € - 36,0737 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    108.0 mm
  • Radmaterial
    Phenolharz
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
Rolle 100.0 mm 150.0 kg Anschraubbar Schwarz

10277508

Preisbereich
228,0925 € - 70,4719 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    127.0 mm
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
  • Radmaterial
    Phenolharz