Menü Suche

Heavy Duty Rod Ends - Male

Auf Lager

These Male Heavy Duty Rods end with Integral Spherical Plain Bearing and are used to connect two rods, cables, or other components. They are made up of a threaded male stud on one end and an integrated spherical plain bearing on the other. The spherical plain bearing allows for angular misalignment and accepts radial and axial loads, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.

The rod end ball moves on a plastic bearing shell made of a glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design ensures a maintenance-free rod end. Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance. Another advantage of the plastic substance is that it can absorb numerous foreign particles, preventing harm.

It is threaded into the corresponding component. It can also endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation applications.

  • It is ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
  • Heavy-duty plain-bearing rod ends feature less initial movement friction and almost no clearance.
  • It can endure temperatures ranging from -30C to +60C without losing load capacity.
Material: Steel

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewinderichtung d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kaufen
19,49 € - 24,36 € 34 Auf Lager
Linksgewinde
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
19,49 € - 24,36 € 30 Auf Lager
Linksgewinde
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
41,73 € - 52,16 € 11 Auf Lager
Linksgewinde
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
30,48 € - 38,10 € 11 Auf Lager
Linksgewinde
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
96,66 € - 120,82 € 7 Auf Lager
Linksgewinde
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
21,62 € - 27,03 € 47 Auf Lager
Rechtsgewinde
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
134,40 € - 168,00 € In Produktion
Rechtsgewinde
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
24,73 € - 30,91 € 22 Auf Lager
Linksgewinde
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
53,69 € - 67,11 € In Produktion
Linksgewinde
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
106,05 € - 132,56 € In Produktion
Linksgewinde
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
519,51 € - 649,39 € In Produktion
Linksgewinde
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
853,14 € - 1.066,43 € In Produktion
Linksgewinde
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
44,57 € - 55,71 € 22 Auf Lager
Rechtsgewinde
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
341,00 € - 426,25 € In Produktion
Rechtsgewinde
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
106,05 € - 132,56 € 1 Auf Lager
Rechtsgewinde
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
853,14 € - 1.066,43 € In Produktion
Rechtsgewinde
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
62,99 € - 78,74 € In Produktion
Linksgewinde
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
87,18 € - 108,98 € In Produktion
Linksgewinde
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
19,49 € - 24,36 € 16 Auf Lager
Rechtsgewinde
20.0
36.0
M6
6.0
12.70
22.0
23,66 € - 29,57 € 25 Auf Lager
Rechtsgewinde
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
  • von 3
Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 36.0 M6 Stahl

20263799

Preisbereich
24,36 € - 19,49 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kugelgelenk, schwere Ausführung 5.0 33.0 M5 Stahl

20263782

Preisbereich
24,36 € - 19,49 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kugelgelenk, schwere Ausführung 14.0 60.0 M14 Stahl

20263836

Preisbereich
52,16 € - 41,73 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 54.0 M12 Stahl

20263829

Preisbereich
38,10 € - 30,48 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kugelgelenk, schwere Ausführung 25.0 94.0 M24 Stahl

20263881

Preisbereich
120,82 € - 96,66 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 42.0 M8 Stahl

20263928

Preisbereich
27,03 € - 21,62 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M30 Stahl

20264017

Preisbereich
168,00 € - 134,40 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 54.0 M12 Stahl

20264390

Preisbereich
30,91 € - 24,73 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 20.0 78.0 M20 Stahl

20264420

Preisbereich
67,11 € - 53,69 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Heavy Duty Rod End 30.0 110.0 M30 Steel

20264444

Preisbereich
132,56 € - 106,05 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Kugelgelenk, schwere Ausführung 50.0 185.0 M45 Stahl

20264512

Preisbereich
649,39 € - 519,51 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 60.0 225.0 M60 Stahl

20264529

Preisbereich
1.066,43 € - 853,14 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 17.0 69.0 M16 Stahl

20264598

Preisbereich
55,71 € - 44,57 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 40.0 150.0 M39 Stahl

20264659

Preisbereich
426,25 € - 341,00 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M30 Stahl

20264628

Preisbereich
132,56 € - 106,05 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Kugelgelenk, schwere Ausführung 60.0 225.0 M60 Stahl

20264703

Preisbereich
1.066,43 € - 853,14 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 18.0 72.0 M18 Stahl

20263850

Preisbereich
78,74 € - 62,99 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Kugelgelenk, schwere Ausführung 22.0 84.0 M22 Stahl

20263874

Preisbereich
108,98 € - 87,18 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 36.0 M6 Stahl

20263911

Preisbereich
24,36 € - 19,49 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 48.0 M10 Stahl

20263935

Preisbereich
29,57 € - 23,66 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kugelgelenk, schwere Ausführung 25.0 94.0 M24 Stahl

20264000

Preisbereich
120,82 € - 96,66 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 36.0 M6 Stahl

20264369

Preisbereich
21,04 € - 16,83 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 15.0 63.0 M14 Stahl

20264406

Preisbereich
47,29 € - 37,83 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 40.0 145.0 M42 Stahl

20264468

Preisbereich
426,25 € - 341,00 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 45.0 165.0 M45 Stahl

20264482

Preisbereich
551,04 € - 440,83 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 45.0 163.0 M42 Stahl

20264499

Preisbereich
505,20 € - 404,16 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 60.0 210.0 M52 Stahl

20264536

Preisbereich
1.066,43 € - 853,14 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M52
  • d3
    80.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 25.0 94.0 M24 Stahl

20264611

Preisbereich
99,78 € - 79,82 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Kugelgelenk, schwere Ausführung 40.0 145.0 M42 Stahl

20264642

Preisbereich
426,25 € - 341,00 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 45.0 163.0 M42 Stahl

20264673

Preisbereich
551,04 € - 440,83 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 50.0 185.0 M45 Stahl

20264697

Preisbereich
595,40 € - 476,32 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 20.0 78.0 M20 Stahl

20263867

Preisbereich
81,95 € - 65,56 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Kugelgelenk, schwere Ausführung 5.0 33.0 M5 Stahl

20263904

Preisbereich
24,36 € - 19,49 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 54.0 M12 Stahl

20263942

Preisbereich
38,10 € - 30,48 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kugelgelenk, schwere Ausführung 20.0 78.0 M20 Stahl

20263980

Preisbereich
81,95 € - 65,56 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Kugelgelenk, schwere Ausführung 22.0 84.0 M22 Stahl

20263997

Preisbereich
108,98 € - 87,18 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 42.0 M8 Stahl

20264376

Preisbereich
22,93 € - 18,34 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 17.0 69.0 M16 Stahl

20264413

Preisbereich
55,71 € - 44,57 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 35.0 140.0 M36 Stahl

20264451

Preisbereich
223,04 € - 178,43 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 40.0 150.0 M39 Stahl

20264475

Preisbereich
426,25 € - 341,00 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 42.0 M8 Stahl

20264550

Preisbereich
22,93 € - 18,34 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 54.0 M12 Stahl

20264574

Preisbereich
30,91 € - 24,73 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 20.0 78.0 M20 Stahl

20264604

Preisbereich
67,11 € - 53,69 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 45.0 165.0 M45 Stahl

20264666

Preisbereich
551,04 € - 440,83 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 60.0 210.0 M60 Stahl

20264710

Preisbereich
1.066,43 € - 853,14 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 42.0 M8 Stahl

20263805

Preisbereich
27,03 € - 21,62 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 48.0 M10 Stahl

20263812

Preisbereich
29,57 € - 23,66 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kugelgelenk, schwere Ausführung 16.0 66.0 M16 Stahl

20263843

Preisbereich
61,69 € - 49,35 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M30 Stahl

20263898

Preisbereich
168,00 € - 134,40 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Kugelgelenk, schwere Ausführung 16.0 66.0 M16 Stahl

20263966

Preisbereich
61,69 € - 49,35 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kugelgelenk, schwere Ausführung 14.0 60.0 M14 Stahl

20263959

Preisbereich
52,16 € - 41,73 €

Lagerbestände
77 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Kugelgelenk, schwere Ausführung 18.0 72.0 M18 Stahl

20263973

Preisbereich
78,74 € - 62,99 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 48.0 M10 Stahl

20264383

Preisbereich
27,69 € - 22,15 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 25.0 94.0 M24 Stahl

20264437

Preisbereich
99,78 € - 79,82 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    35.5
Kugelgelenk, schwere Ausführung 50.0 195.0 M52 Stahl

20264505

Preisbereich
649,39 € - 519,51 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Linksgewinde
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 48.0 M10 Stahl

20264567

Preisbereich
27,69 € - 22,15 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 36.0 M6 Stahl

20264543

Preisbereich
21,04 € - 16,83 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 15.0 63.0 M14 Stahl

20264581

Preisbereich
47,29 € - 37,83 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 35.0 140.0 M36 Stahl

20264635

Preisbereich
223,04 € - 178,43 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 50.0 195.0 M52 Stahl

20264680

Preisbereich
649,39 € - 519,51 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Rechtsgewinde
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0