Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Over-Centre-Hebelspannverschlüsse haben ein niedriges Profildesign und der Halter ist unter dem Riegel verborgen und fixiert, um dieses Design zu unterstützen. Der Griff besteht aus schwarzem Gummi, wodurch er Korrosion verhindert, und kann durch Standardschrauben der Größe M4 (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7117 € - 5,6946 € | 3375 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,2157 € - 21,4529 € | 1342 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 9,2687 € - 19,4643 € | 234 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2039 € - 8,8282 € | 615 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 15,5387 € - 32,6313 € | 1093 Auf Lager |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,7422 € - 20,4586 € | 1389 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,663 € - 9,7924 € | 2395 Auf Lager |
5.157 in
131.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,5913 € - 9,6417 € | 725 Auf Lager |
3.701 in
94.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,2687 € - 19,4643 € | 2378 Auf Lager |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,1409 € - 13,7094 € | 400 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 6,643 € - 13,9504 € | 233 Auf Lager |
3.76 in
95.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,1867 € - 12,9922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,4965 € - 5,6946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,0891 € - 8,5871 € | 485 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,63 € - 7,623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 16,9857 € - 26,4223 € | 12806 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10236499 | 3,4106 € - 5,3054 € | 250 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 5,3492 € - 13,6792 € | 250 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.496 in
215.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 8,4222 € - 19,6752 € | 1040 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm