Menü Suche

Hebelgriff mit Verriegelung

In Produktion

Hebelgriffe stellen sicher, dass Türen, Paneele und Gehäuse sicher und effizient geschlossen werden. Sie verwenden einen linearen Bewegungsmechanismus, durch den der Griff leicht und zuverlässig ver- und entriegelt wird.

Der Griff bietet eine Mehrpunktverriegelung über die Stange und die Adapater im Schließmechanismus. Er bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und Umwelteinflüsse.

Das bewegliche Hebelschloss wird an einer Platte mit Standard Cut-Out-Größe installiert. Der Hebel lässt sich zum einfachen Öffnen und Schließen um 70 Grad nach oben und unten drehen.

  • Wird in Branchen wie der Automobilindustrie, der Industrieausrüstung und dem Transportwesen eingesetzt.
Farbe: Schwarz Seriennummer: SR204, SR504

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifflänge Griffbreite Schlüsseltyp Kaufen
18,3511 € - 18,3511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
36.0 mm
Schlüssel – östlich
15,8832 € - 15,8832 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
Verschiedenschließend
13,2255 € - 13,2255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
14,2696 € - 14,2696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
9 mm Dreikant-Schlüssel
15,8199 € - 15,8199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
Verschiedenschließend
16,5476 € - 16,5476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
Gleichschließend
15,2504 € - 15,2504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
16,8957 € - 16,8957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
Verschiedenschließend
15,5035 € - 15,5035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
Euroschlüssel
15,2504 € - 15,2504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
15,2504 € - 15,2504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
9 mm Dreikant-Schlüssel
18,889 € - 18,889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
36.0 mm
Verschiedenschließend
17,2754 € - 17,2754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
36.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
18,3511 € - 18,3511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
36.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
20,6925 € - 20,6925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
36.0 mm
Gleichschließend
21,0405 € - 21,0405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
36.0 mm
Verschiedenschließend
18,3511 € - 18,3511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
36.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
18,3511 € - 18,3511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
36.0 mm
9 mm Dreikant-Schlüssel
14,8391 € - 14,8391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
Verschiedenschließend
14,2696 € - 14,2696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
36.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • von 4
Hebelgriff Schlüssel – östlich 288.0 mm 30.0 mm Stahl

20795801

Preisbereich
18,3511 € - 18,3511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Schlüssel – östlich
Hebelgriff Verschiedenschließend 186.0 mm 30.0 mm Stahl

20795856

Preisbereich
15,8832 € - 15,8832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Hebelgriff 5 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795900

Preisbereich
13,2255 € - 13,2255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
Hebelgriff 9 mm Dreikant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795955

Preisbereich
14,2696 € - 14,2696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    9 mm Dreikant-Schlüssel
Hebelgriff Verschiedenschließend 186.0 mm 30.0 mm Stahl

20796006

Preisbereich
15,8199 € - 15,8199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Hebelgriff Gleichschließend 186.0 mm 30.0 mm Stahl

20795993

Preisbereich
16,5476 € - 16,5476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
Hebelgriff 3 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796051

Preisbereich
15,2504 € - 15,2504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
Hebelgriff Verschiedenschließend 186.0 mm 30.0 mm Stahl

20796013

Preisbereich
16,8957 € - 16,8957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Hebelgriff Euroschlüssel Stahl 30.0 mm

20796020

Preisbereich
15,5035 € - 15,5035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
Hebelgriff 5 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796075

Preisbereich
15,2504 € - 15,2504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
Hebelgriff 9 mm Dreikant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796112

Preisbereich
15,2504 € - 15,2504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    9 mm Dreikant-Schlüssel
Hebelgriff Verschiedenschließend 288.0 mm 30.0 mm Stahl

20795528

Preisbereich
18,889 € - 18,889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Hebelgriff 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795603

Preisbereich
17,2754 € - 17,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
Hebelgriff 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795764

Preisbereich
18,3511 € - 18,3511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
Hebelgriff Gleichschließend 288.0 mm 30.0 mm Stahl

20795672

Preisbereich
20,6925 € - 20,6925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
Hebelgriff Verschiedenschließend 288.0 mm 30.0 mm Stahl

20795696

Preisbereich
21,0405 € - 21,0405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Hebelgriff 5 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795740

Preisbereich
18,3511 € - 18,3511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
Hebelgriff 9 mm Dreikant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795788

Preisbereich
18,3511 € - 18,3511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    9 mm Dreikant-Schlüssel
Hebelgriff Verschiedenschließend 186.0 mm 30.0 mm Stahl

20795849

Preisbereich
14,8391 € - 14,8391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
Hebelgriff 3 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795894

Preisbereich
14,2696 € - 14,2696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel