Menü Suche

Hebelgriff mit Verriegelung

In Produktion

Hebelgriffe stellen sicher, dass Türen, Paneele und Gehäuse sicher und effizient geschlossen werden. Sie verwenden einen linearen Bewegungsmechanismus, durch den der Griff leicht und zuverlässig ver- und entriegelt wird.

Der Griff bietet eine Mehrpunktverriegelung über die Stange und die Adapater im Schließmechanismus. Er bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und Umwelteinflüsse.

Das bewegliche Hebelschloss wird an einer Platte mit Standard Cut-Out-Größe installiert. Der Hebel lässt sich zum einfachen Öffnen und Schließen um 70 Grad nach oben und unten drehen.

  • Wird in Branchen wie der Automobilindustrie, der Industrieausrüstung und dem Transportwesen eingesetzt.
Farbe: Schwarz Seriennummer: SR204, SR504

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifflänge Griffbreite Schlüsseltyp Kaufen
19,2199 € - 19,2199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
Euroschlüssel
17,9779 € - 17,9779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
17,9779 € - 17,9779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
16,9533 € - 16,9533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
Schlüssel – östlich
19,282 € - 19,282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
Euroschlüssel
18,009 € - 18,009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
19,0647 € - 19,0647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
18,009 € - 18,009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
Schlüssel – östlich
15,5871 € - 15,5871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
Verschiedenschließend
12,9789 € - 12,9789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
14,0035 € - 14,0035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
9 mm Dreikant-Schlüssel
15,525 € - 15,525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
Verschiedenschließend
16,9533 € - 16,9533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
9 mm Dreikant-Schlüssel
14,9661 € - 14,9661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
13,9414 € - 13,9414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
9 mm Dreikant-Schlüssel
14,9661 € - 14,9661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
Schlüssel – östlich
16,5807 € - 16,5807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
Verschiedenschließend
15,2145 € - 15,2145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
Euroschlüssel
14,9661 € - 14,9661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
19,2199 € - 19,2199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
36.0 mm
Gleichschließend
  • von 4
Hebelgriff Euroschlüssel Stahl 30.0 mm

20795559

Preisbereich
19,2199 € - 19,2199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 3 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795573

Preisbereich
17,9779 € - 17,9779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 5 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795597

Preisbereich
17,9779 € - 17,9779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Schlüssel – östlich Stahl 30.0 mm

20795641

Preisbereich
16,9533 € - 16,9533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Schlüssel – östlich
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Euroschlüssel Stahl 30.0 mm

20795702

Preisbereich
19,282 € - 19,282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795764

Preisbereich
18,009 € - 18,009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795771

Preisbereich
19,0647 € - 19,0647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Schlüssel – östlich Stahl 30.0 mm

20795801

Preisbereich
18,009 € - 18,009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Schlüssel – östlich
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Verschiedenschließend Stahl 30.0 mm

20795856

Preisbereich
15,5871 € - 15,5871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 5 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795900

Preisbereich
12,9789 € - 12,9789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 9 mm Dreikant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795955

Preisbereich
14,0035 € - 14,0035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    9 mm Dreikant-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Verschiedenschließend Stahl 30.0 mm

20796006

Preisbereich
15,525 € - 15,525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 9 mm Dreikant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795627

Preisbereich
16,9533 € - 16,9533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    9 mm Dreikant-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 3 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796051

Preisbereich
14,9661 € - 14,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 9 mm Dreikant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796105

Preisbereich
13,9414 € - 13,9414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    9 mm Dreikant-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Schlüssel – östlich Stahl 30.0 mm

20796136

Preisbereich
14,9661 € - 14,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Schlüssel – östlich
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Verschiedenschließend Stahl 30.0 mm

20796013

Preisbereich
16,5807 € - 16,5807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Euroschlüssel Stahl 30.0 mm

20796020

Preisbereich
15,2145 € - 15,2145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 5 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796075

Preisbereich
14,9661 € - 14,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Gleichschließend Stahl 30.0 mm

20795511

Preisbereich
19,2199 € - 19,2199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Griffbreite
    36.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend