Menü Suche

Hebelgriff mit Verriegelung

In Produktion

Hebelgriffe stellen sicher, dass Türen, Paneele und Gehäuse sicher und effizient geschlossen werden. Sie verwenden einen linearen Bewegungsmechanismus, durch den der Griff leicht und zuverlässig ver- und entriegelt wird.

Der Griff bietet eine Mehrpunktverriegelung über die Stange und die Adapater im Schließmechanismus. Er bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und Umwelteinflüsse.

Das bewegliche Hebelschloss wird an einer Platte mit Standard Cut-Out-Größe installiert. Der Hebel lässt sich zum einfachen Öffnen und Schließen um 70 Grad nach oben und unten drehen.

  • Wird in Branchen wie der Automobilindustrie, der Industrieausrüstung und dem Transportwesen eingesetzt.
Farbe: Schwarz Seriennummer: SR204, SR504

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifflänge Griffbreite Schlüsseltyp Kaufen
16,2391 € - 16,2391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
Gleichschließend
14,9661 € - 14,9661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
13,9414 € - 13,9414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
9 mm Dreikant-Schlüssel
14,9661 € - 14,9661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
Schlüssel – östlich
14,9661 € - 14,9661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
14,9661 € - 14,9661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
9 mm Dreikant-Schlüssel
12,9789 € - 12,9789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
9 mm Dreikant-Schlüssel
15,2145 € - 15,2145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
Gleichschließend
13,9414 € - 13,9414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
14,9661 € - 14,9661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
Euroschlüssel
13,9414 € - 13,9414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
186.0 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
18,1953 € - 18,1953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
Gleichschließend
18,5368 € - 18,5368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
Verschiedenschließend
18,1953 € - 18,1953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
Euroschlüssel
16,9533 € - 16,9533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
19,282 € - 19,282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
Gleichschließend
20,3067 € - 20,3067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
Euroschlüssel
18,009 € - 18,009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
3 mm Doppelbart-Schlüssel
17,9779 € - 17,9779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
5 mm Doppelbart-Schlüssel
16,9533 € - 16,9533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
288.0 mm
Schlüssel – östlich
  • von 4
Hebelgriff Gleichschließend Stahl 30.0 mm

20795993

Preisbereich
16,2391 € - 16,2391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 3 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796051

Preisbereich
14,9661 € - 14,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 9 mm Dreikant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796105

Preisbereich
13,9414 € - 13,9414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    9 mm Dreikant-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Schlüssel – östlich Stahl 30.0 mm

20796136

Preisbereich
14,9661 € - 14,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Schlüssel – östlich
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 5 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796075

Preisbereich
14,9661 € - 14,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 9 mm Dreikant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796112

Preisbereich
14,9661 € - 14,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    9 mm Dreikant-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 9 mm Dreikant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795948

Preisbereich
12,9789 € - 12,9789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    9 mm Dreikant-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Gleichschließend Stahl 30.0 mm

20795986

Preisbereich
15,2145 € - 15,2145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 3 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796044

Preisbereich
13,9414 € - 13,9414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Euroschlüssel Stahl 30.0 mm

20796037

Preisbereich
14,9661 € - 14,9661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20796082

Preisbereich
13,9414 € - 13,9414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    186.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Gleichschließend Stahl 30.0 mm

20795504

Preisbereich
18,1953 € - 18,1953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Verschiedenschließend Stahl 30.0 mm

20795528

Preisbereich
18,5368 € - 18,5368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Verschiedenschließend
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Euroschlüssel Stahl 30.0 mm

20795542

Preisbereich
18,1953 € - 18,1953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 5 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795580

Preisbereich
16,9533 € - 16,9533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Gleichschließend Stahl 30.0 mm

20795665

Preisbereich
19,282 € - 19,282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Gleichschließend
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Euroschlüssel Stahl 30.0 mm

20795719

Preisbereich
20,3067 € - 20,3067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Euroschlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 3 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795726

Preisbereich
18,009 € - 18,009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff 5 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

20795597

Preisbereich
17,9779 € - 17,9779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30
Hebelgriff Schlüssel – östlich Stahl 30.0 mm

20795641

Preisbereich
16,9533 € - 16,9533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifflänge
    288.0 mm
  • Plattenstärkenbereich
    0.5 - 2.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Schlüsseltyp
    Schlüssel – östlich
  • Korpusmaterial
    PA6 GF30