Menü Suche

Hebelgriff 5 mm Doppelbart-Schlüssel Stahl 30.0 mm

Ver- und Entriegelung dieses Hebelgriffs erfolgt durch eine einfache lineare Bewegung. Mit Hebelstange für Mehrpunktverriegelung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20795580

Hersteller-Artikelnummer:

20795580

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 + 17,2754 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

345,51 €

20 x 17,2754 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifflänge 288.0 mm
Griffbreite 36.0 mm
Plattenstärkenbereich 0.5 - 2.0 mm
Gesamthöhe 30.0 mm
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Korpusmaterial PA6 GF30
Riegelmaterial Stahl
Griffoberfläche Zamak
Farbe Schwarz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns