Menü Suche

Handräder - Metall mit Griff

In Produktion

Unser Angebot an Speichenhandrädern aus Metall bietet einen Hebelgriff zur Positionierung und Einstellung an Maschinen und Geräten. Das Sortiment ist mit verschiedenen Arten von Manövriergriffen ausgestattet, um die Sicherheit zu erhöhen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Farbe Radmaterial Anzahl der Speichen Handraddurchmesser Hauptmaterial Kaufen
55,1666 € - 68,9794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Drehbarer Griff
Silbern
Aluminium
0
200.0 mm
Druckgegossenes Aluminium
34,4919 € - 43,1185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Drehbarer Griff
Silbern
Aluminium
0
140.0 mm
Druckgegossenes Aluminium
64,1375 € - 80,1822 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Drehbarer Griff
Silbern
Aluminium
0
200.0 mm
Druckgegossenes Aluminium
46,9275 € - 56,2789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Drehbarer Griff
Silbern
Aluminium
2
125.0 mm
Druckgegossenes Aluminium
  • von 2
Industrielles Handrad 200.0 mm 20.0 mm Aluminium Silbern

10194850

Preisbereich
68,9794 € - 55,1666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Druckgegossenes Aluminium
  • Grifftyp
    Drehbarer Griff
  • Handradausführung
    Mit Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
Industrielles Handrad 140.0 mm 14.0 mm Aluminium Silbern

10194836

Preisbereich
43,1185 € - 34,4919 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Druckgegossenes Aluminium
  • Grifftyp
    Drehbarer Griff
  • Handradausführung
    Mit Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
Handrad 200.0 mm Threaded PA Silbern

10632796

Preisbereich
80,1822 € - 64,1375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Druckgegossenes Aluminium
  • Grifftyp
    Drehbarer Griff
  • Handradausführung
    Mit Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung
Industrielles Handrad 125.0 mm 12.0 mm Aluminium Silbern

10194966

Preisbereich
56,2789 € - 46,9275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Hauptmaterial
    Druckgegossenes Aluminium
  • Grifftyp
    Drehbarer Griff
  • Handradausführung
    Mit Handgriff
  • Typ Montagebohrung
    Bohrung