Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10194935
1220657
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1 - 4 | 45,3146 € |
| 5 - 9 | 43,0468 € |
| 10 - 19 | 40,7789 € |
| 20 + | 36,5245 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Hauptmaterial | Druckgegossenes Aluminium |
| Grifftyp | Drehbarer Griff |
| Handradausführung | Mit Handgriff |
| Typ Montagebohrung | Bore Hole |
| Radmaterial | Aluminium |
| Radtyp | Two-Spoke |
| Griffdurchmesser | 24.0 mm |
| Griffdurchmesser | 0.945 in |
| Griffhöhe | 76.5 mm |
| Griffhöhe | 3.012 in |
| Handraddurchmesser | 140.0 mm |
| Handraddurchmesser | 5.512 in |
| Nabendurchmesser | 36.0 mm |
| Nabendurchmesser | 1.417 in |
| Gesamthöhe | 36.5 mm |
| Gesamthöhe | 1.437 in |
| Anzahl der Speichen | 2 |
| Zolltarifnummer | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.