Menü Suche

Industrielles Handrad 200.0 mm 20.0 mm Aluminium Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10194898

Hersteller-Artikelnummer:

1220653

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Druckgegossenes Aluminium
Grifftyp Drehbarer Griff
Handradausführung Mit Handgriff
Typ Montagebohrung Bore Hole
Radmaterial Aluminium
Radtyp Solid
Griffdurchmesser 25.0 mm
Griffhöhe 85.5 mm
Handraddurchmesser 200.0 mm
Nabendurchmesser 42.0 mm
Gesamthöhe 53.0 mm
Anzahl der Speichen 0
Zolltarifnummer 7616999099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns