Menü Suche

Halteseil 320.0 mm 2 Schlaufen 14.0 mm

Dieses Haltekabel besteht aus Edelstahl, das mit transparentem PVC beschichtet ist, und hat Schlaufen an beiden Enden. Es wird zur Sicherung von Geräten bei der Anwendung eingesetzt, einschließlich Befestigungen, Anhänger oder LKW.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10209776

Hersteller-Artikelnummer:

1337530

32 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 3,8684 €
50 + 3,4815 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

38,68 €

10 x 3,8684 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kabeldurchmesser mit Beschichtung 3.00 mm
Kabellänge 320.0 mm
Bohrungsgröße 14.0 mm
Kabelmaterial Edelstahl
Beschichtungsmaterial Kunststoff
Endstück-Material Edelstahl
Endstück-Ausführung 2 Schlaufen
Ausführung Typ A
Typ Haltekabel
Zolltarifnummer 7312102000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns