Diese Sicherungsabstandhalter verfügen über einen eigens konfigurierten Innendurchmesser, der entwickelt wurde, um den Schraubenschaft zu greifen. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und Schrauboptionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0458 € - 0,0566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.075 in
 
1.9 mm
 | 
#2
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,0583 € - 0,072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | ||
| 0,0519 € - 0,0641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,0633 € - 0,0782 € | 970 Auf Lager | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,05 € - 0,0617 € | 10 Auf Lager | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
#8
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| 0,0513 € - 0,0634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
#10
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 0,075 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
1/4
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,062 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,0562 € - 0,0693 € | 2000 Auf Lager | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 0,0468 € - 0,0578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
#8
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| 0,0588 € - 0,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 0,0602 € - 0,0903 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
#8
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | ||
| 0,0498 € - 0,0615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,0633 € - 0,0782 € | 3000 Auf Lager | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
#6
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,0545 € - 0,0673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| 0,046 € - 0,0569 € | 768 Auf Lager | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 0,061 € - 0,0753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
#4
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 0,1189 € - 0,179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
#10
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | ||
| 0,1272 € - 0,157 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
#8
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| 0,053 € - 0,0654 € | 1000 Auf Lager | 
0.114 in
 
2.9 mm
 | 
#2
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.