Menü Suche

Hakenverladungskappen

Auf Lager

Hakenverladungskappen schützen die Rohrkanten und -innenwände vor Korrosion und Schäden. Kann mit Kranhaken verwendet werden, um Rohre während der Lagerung und des Transports zu bewegen. Temperaturbeständig von -30 C bis zu +60 C.Hakenverladungskappen schützen Rohrkanten und Innenwände vor Korrosion und Beschädigung. Sind sind für Kranhaken zum Bewegen der Rohre bei Lagerung, Transport und Verlegung geeignet.

  • Geeignet für verschiedene DIN-Rohrspezifikationen:vonDN 150bis zuDN 1000.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR1370, SR1371

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H1 H DIN Nenndurchmesser Typ OD WT Kaufen
63,474 € - 165,0522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
105.0 mm
DN 900
914.4 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
4,9985 € - 4,9985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
15.0 mm
7,9606 € - 16,7173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
15.0 mm
9,3915 € - 19,7222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
105.0 mm
DN 300
304.8 mm
2
323.9 mm
26.0 mm
71,9363 € - 187,8205 € 11 Auf Lager
110.0 mm
130.0 mm
DN 1000
1016.0 mm
2
1016.0 mm
26.5 mm
11,6162 € - 69,6637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 400
406.4 mm
1
406.4 mm
23.0 mm
23,6746 € - 49,7166 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
105.0 mm
DN 500
508.0 mm
2
508.0 mm
27.7 mm
3,8016 € - 8,3679 € 114 Auf Lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 150
152.4 mm
1
168.3 mm
15.0 mm
3,2666 € - 3,2666 € 80 Auf Lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
1
219.1 mm
23.0 mm
11,5687 € - 11,5687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
100.0 mm
DN 300
304.8 mm
1
323.9 mm
32.0 mm
5,6462 € - 5,6462 € 108 Auf Lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
1
273.0 mm
15.0 mm
2,8529 € - 3,994 € 168 Auf Lager
55.0 mm
100.0 mm
DN 180
152.4 mm
2
168.3 mm
28.0 mm
13,6297 € - 28,6224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
105.0 mm
DN 350
355.6 mm
2
355.6 mm
28.3 mm
53,369 € - 138,8153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
105.0 mm
DN 600
609.6 mm
2
609.6 mm
20.8 mm
61,3619 € - 159,5524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0 mm
105.0 mm
DN 800
812.8 mm
2
812.8 mm
22.6 mm
4,6691 € - 4,6691 € 110 Auf Lager
90.0 mm
100.0 mm
DN 250
254 mm
1
273.0 mm
23.0 mm
7,0683 € - 14,8434 € 80 Auf Lager
55.0 mm
100.0 mm
DN 250
254.0 mm
2
273.0 mm
18.1 mm
16,3472 € - 42,4901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
105.0 mm
DN 450
457.2 mm
2
457.2 mm
26.2 mm
6,6467 € - 13,9581 € 68 Auf Lager
55.0 mm
100.0 mm
DN 200
203.2 mm
2
219.1 mm
23.2 mm
10,8981 € - 24,5124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
105.0 mm
DN 400
406.4 mm
2
406.4 mm
26.2 mm
  • von 2
Hakenverladungskappe 914.4 mm 22.6 mm Gelb PE

10372135

Preisbereich
165,0522 € - 63,474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nenndurchmesser
    914.4 mm
Hakenverladungskappe 203.2 mm 15.0 mm Schwarz LDPE

10073971

Preisbereich
4,9985 € - 4,9985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nenndurchmesser
    203.2 mm
Hakenverladungskappe 304.8 mm 15.0 mm Schwarz LDPE

10186374

Preisbereich
16,7173 € - 7,9606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nenndurchmesser
    304.8 mm
Hakenverladungskappe 304.8 mm 26.0 mm Gelb PE

10240434

Preisbereich
19,7222 € - 9,3915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    26.0 mm
  • Nenndurchmesser
    304.8 mm
Hakenverladungskappe 1016.0 mm 26.5 mm Gelb PE

10228678

Preisbereich
187,8205 € - 71,9363 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • H
    130.0 mm
  • H1
    110.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    26.5 mm
  • Nenndurchmesser
    1016.0 mm
Hakenverladungskappe 406.4 mm 23.0 mm Schwarz LDPE

10186398

Preisbereich
69,6637 € - 11,6162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nenndurchmesser
    406.4 mm
Hakenverladungskappe 508.0 mm 27.7 mm Gelb PE

10240472

Preisbereich
49,7166 € - 23,6746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    27.7 mm
  • Nenndurchmesser
    508.0 mm
Hakenverladungskappe 152.4 mm 15.0 mm Schwarz LDPE

10073964

Preisbereich
8,3679 € - 3,8016 €

Lagerbestände
114 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nenndurchmesser
    152.4 mm
Hakenverladungskappe 203.2 mm 23.0 mm Schwarz LDPE

10073988

Preisbereich
3,2666 € - 3,2666 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nenndurchmesser
    203.2 mm
Hakenverladungskappe 90.0 mm PE Schwarz

10636954

Preisbereich
11,5687 € - 11,5687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    323.9 mm
  • WT
    32.0 mm
  • Nenndurchmesser
    304.8 mm
Hakenverladungskappe 254.0 mm 15.0 mm Schwarz LDPE

10073995

Preisbereich
5,6462 € - 5,6462 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    15.0 mm
  • Nenndurchmesser
    254.0 mm
Hakenverladungskappe 152.4 mm 28.0 mm Gelb PE

10228388

Preisbereich
3,994 € - 2,8529 €

Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    168.3 mm
  • WT
    28.0 mm
  • Nenndurchmesser
    152.4 mm
Hakenverladungskappe 355.6 mm 28.3 mm Gelb PE

10240441

Preisbereich
28,6224 € - 13,6297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    105.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    355.6 mm
  • WT
    28.3 mm
  • Nenndurchmesser
    355.6 mm
Hakenverladungskappe 609.6 mm 20.8 mm Gelb PE

10240489

Preisbereich
138,8153 € - 53,369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    105.0 mm
  • H1
    80.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    20.8 mm
  • Nenndurchmesser
    609.6 mm
Hakenverladungskappe 812.8 mm 22.6 mm Gelb PE

10240519

Preisbereich
159,5524 € - 61,3619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    105.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    22.6 mm
  • Nenndurchmesser
    812.8 mm
Hakenverladungskappe 10 in 23.0 mm Schwarz LDPE

10074008

Preisbereich
4,6691 € - 4,6691 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • H1
    90.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    23.0 mm
  • Nenndurchmesser
    254 mm
Hakenverladungskappe 254.0 mm 18.1 mm Gelb PE

10240427

Preisbereich
14,8434 € - 7,0683 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    273.0 mm
  • WT
    18.1 mm
  • Nenndurchmesser
    254.0 mm
Hakenverladungskappe 457.2 mm 26.2 mm Gelb PE

10240465

Preisbereich
42,4901 € - 16,3472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nenndurchmesser
    457.2 mm
Hakenverladungskappe 203.2 mm 23.2 mm Gelb PE

10240410

Preisbereich
13,9581 € - 6,6467 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • H
    100.0 mm
  • H1
    55.0 mm
  • OD
    219.1 mm
  • WT
    23.2 mm
  • Nenndurchmesser
    203.2 mm
Hakenverladungskappe 406.4 mm 26.2 mm Gelb PE

10240458

Preisbereich
24,5124 € - 10,8981 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    105.0 mm
  • H1
    70.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    26.2 mm
  • Nenndurchmesser
    406.4 mm