Gummipuffer aus verzinktem Stahl und Gummi, erhältlich in verschiedenen konischen Ausführungen und einer breiten Palette von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR6486
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Höhe | Durchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9181 € - 12,5787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,8556 € - 3,6217 € | 63 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,7319 € - 16,1308 € | 838 Auf Lager |
M8
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,4352 € - 25,8957 € | 42 Auf Lager |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,4352 € - 25,8957 € | 43 Auf Lager |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 21,3267 € - 22,4968 € | 264 Auf Lager |
M8
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 21,3267 € - 22,4968 € | 98 Auf Lager |
M8
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,5052 € - 8,6644 € | 43 Auf Lager |
M10
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 31,5791 € - 40,0067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,2929 € - 24,447 € | 17 Auf Lager |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 19,2929 € - 24,447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31,7741 € - 45,6762 € | 516 Auf Lager |
M10
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 2,8834 € - 3,6357 € | 682 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8834 € - 3,6357 € | 51 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,7741 € - 45,6762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 31
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,6635 € - 6,3381 € | 212 Auf Lager |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,5052 € - 8,6644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 27
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 7,4385 € - 9,4166 € | 51 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,1122 € - 6,8117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,7002 € - 8,4693 € | 265 Auf Lager |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.