Menü Suche

Gummipuffer

Auf Lager

Gummipuffer aus verzinktem Stahl und Gummi, erhältlich in verschiedenen konischen Ausführungen und einer breiten Palette von Gewindegrößen.

Seriennummer: SR6486

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Höhe Durchmesser Kaufen
9,9181 € - 12,5787 € 6 Auf Lager
M10
50.0 mm
2,8556 € - 3,6217 € 63 Auf Lager
M6
25.0 mm
12,7319 € - 16,1308 € 838 Auf Lager
M8
50.0 mm
20,4352 € - 25,8957 € 42 Auf Lager
M10
50.0 mm
20,4352 € - 25,8957 € 43 Auf Lager
M10
50.0 mm
21,3267 € - 22,4968 € 264 Auf Lager
M8
45.0 mm
21,3267 € - 22,4968 € 98 Auf Lager
M8
45.0 mm
6,5052 € - 8,6644 € 43 Auf Lager
M10
43.0 mm
25,4499 € - 32,2477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
60.0 mm
31,5791 € - 40,0067 € 5 Auf Lager
M12
70.0 mm
31,5791 € - 40,0067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
70.0 mm
19,2929 € - 24,447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
50.0 mm
19,2929 € - 24,447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
50.0 mm
31,7741 € - 45,6762 € 516 Auf Lager
M10
63.0 mm
25,4499 € - 32,2477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
60.0 mm
6,7002 € - 8,4693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
20.0 mm
6,7002 € - 8,4693 € 259 Auf Lager
M6
20.0 mm
3,6635 € - 6,3381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.0 mm
3,6635 € - 6,3381 € 212 Auf Lager
M4
12.0 mm
6,5052 € - 8,6644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 27
43.0 mm
  • von 2
Puffer M10 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10305744

Preisbereich
12,5787 € - 9,9181 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    50.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M6 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10305782

Preisbereich
3,6217 € - 2,8556 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M8 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10305843

Preisbereich
16,1308 € - 12,7319 €

Lagerbestände
838 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    4016930090
  • Durchmesser
    50.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M10 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10305881

Preisbereich
25,8957 € - 20,4352 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    50.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M10 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10305928

Preisbereich
25,8957 € - 20,4352 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    50.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M8 45.0 mm Stahl;Kautschuk

10305966

Preisbereich
22,4968 € - 21,3267 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    45.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M8 45.0 mm Stahl;Kautschuk

10306000

Preisbereich
22,4968 € - 21,3267 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    45.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M10 43.0 mm Stahl;Kautschuk

10306048

Preisbereich
8,6644 € - 6,5052 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    43.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M10 60.0 mm Stahl;Kautschuk

10305850

Preisbereich
32,2477 € - 25,4499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    60.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M12 70.0 mm Stahl;Kautschuk

10305898

Preisbereich
40,0067 € - 31,5791 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    70.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M12 70.0 mm Stahl;Kautschuk

10305935

Preisbereich
40,0067 € - 31,5791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    70.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M10 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10305973

Preisbereich
24,447 € - 19,2929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Durchmesser
    50.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M10 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10306017

Preisbereich
24,447 € - 19,2929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    50.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M10 63.0 mm Stahl;Kautschuk

10306055

Preisbereich
45,6762 € - 31,7741 €

Lagerbestände
516 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Durchmesser
    63.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M10 60.0 mm Stahl;Kautschuk

10305829

Preisbereich
32,2477 € - 25,4499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    60.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M6 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10305867

Preisbereich
8,4693 € - 6,7002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    20.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M6 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10305904

Preisbereich
8,4693 € - 6,7002 €

Lagerbestände
259 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    4016930090
  • Durchmesser
    20.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M4 12.0 mm Stahl;Kautschuk

10305942

Preisbereich
6,3381 € - 3,6635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    4016930090
  • Durchmesser
    12.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M4 12.0 mm Stahl;Kautschuk

10305980

Preisbereich
6,3381 € - 3,6635 €

Lagerbestände
212 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    4016930090
  • Durchmesser
    12.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig
Puffer M10 x 27 43.0 mm Stahl;Kautschuk

10306024

Preisbereich
8,6644 € - 6,5052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 27
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Durchmesser
    43.0 mm
  • Form Unterteil
    Kegelförmig