Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Seriennummer: SR5518
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Zungenlänge | Farbe | Gehäusehöhe | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Korpusmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1891 € - 4,6546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
||
| 6,9416 € - 10,9291 € | 70 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 7,1379 € - 11,184 € | 22 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 6,443 € - 10,0168 € | 23 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 6,443 € - 10,0168 € | 51 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 5,8637 € - 9,1213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 4,0213 € - 4,4681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
||
| 7,3963 € - 11,3934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 4,2382 € - 4,7091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
||
| 7,0318 € - 11,0465 € | 25 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 7,0318 € - 11,0465 € | 56 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 7,4568 € - 10,4395 € | 16 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 20121860 | 4,5299 € - 7,0464 € | 1 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
|
| 6,7033 € - 9,3846 € | 31 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 7,0808 € - 11,0146 € | 18 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 6,4431 € - 10,0169 € | 153 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 7,0808 € - 11,0146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Natur
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 20052218 | 6,443 € - 10,0168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
|
| 6,4431 € - 10,0169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak