Menü Suche

Griffschlösser ‒ T-Griff

Auf Lager

Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.

Seriennummer: SR5518

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Grifflänge Zungenlänge Material Schlüsseltyp Kaufen
6,3228 € - 9,83 € 1 Auf Lager
45.0 mm
5,3646 € - 7,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
6,4628 € - 9,048 € 2 Auf Lager
45.0 mm
4,1592 € - 4,6213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
8,1221 € - 8,1221 € 45 Auf Lager
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,9488 € - 10,8092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0 mm
20121860 4,4454 € - 6,915 € 1 Auf Lager
45.0 mm
7,3177 € - 10,2448 € 16 Auf Lager
45.0 mm
20052218 6,3228 € - 9,83 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
6,3229 € - 9,8301 € 278 Auf Lager
45.0 mm
7,2583 € - 11,1809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
5,7544 € - 8,9512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
4,1592 € - 4,6213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Schlüssel ohne Zylinder
6,9488 € - 10,8092 € 19 Auf Lager
62.0 mm
6,9006 € - 10,8405 € 25 Auf Lager
45.0 mm
6,9006 € - 10,8405 € 56 Auf Lager
45.0 mm
6,5782 € - 9,2095 € 56 Auf Lager
45.0 mm
  • von 2
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052225

Preisbereich
9,83 € - 6,3228 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062132

Preisbereich
7,9046 € - 5,3646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062217

Preisbereich
9,048 € - 6,4628 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 18.5 mm 80.0 mm Zamak

20061975

Preisbereich
4,6213 € - 4,1592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff 28.5 mm 80.0 mm Zamak Schwarz

20062040

Preisbereich
8,1221 € - 8,1221 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff

20048013

Preisbereich
10,8092 € - 6,9488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    62.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20121860

Preisbereich
6,915 € - 4,4454 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20121884

Preisbereich
10,2448 € - 7,3177 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052218

Preisbereich
9,83 € - 6,3228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20052195

Preisbereich
9,8301 € - 6,3229 €

Lagerbestände
278 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062118

Preisbereich
11,1809 € - 7,2583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062170

Preisbereich
8,9512 € - 5,7544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff 24.5 mm 80.0 mm Zamak

20061999

Preisbereich
4,6213 € - 4,1592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Grifflänge
    80.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
Riegel mit T-Griff

20048020

Preisbereich
10,8092 € - 6,9488 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    62.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062095

Preisbereich
10,8405 € - 6,9006 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Natur

20062125

Preisbereich
10,8405 € - 6,9006 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    7907000090
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock
Riegel mit T-Griff Schwarz

20121877

Preisbereich
9,2095 € - 6,5782 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Grifftyp
    T-Handle Lock