Menü Suche

Griffmulde ABS Schwarz

Griffmulde zum Aufschrauben aus ABS. Dies ist ein starker Griff, der mit M3-Schrauben fixiert werden kann (nicht im Lieferumfang enthalten). Kann horizontal oder vertikal montiert werden. Ersetzt Artikel mit Nr.: 493458
Neue Essentra-Artikelnummer:

20338442

Hersteller-Artikelnummer:

57420

590 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 9,2627 €
50 + 8,3364 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

92,63 €

10 x 9,2627 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Griffform Rechteckig
Griffausführung Bündig
Montageart Schraube oder Selbstklebestreifen
Muldenform/-ausführung Trapezförmig
Gesamtlänge 102.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns