These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Flanschaußendurchmesser | Flanged | Gesamtlänge | Schaftloch Durchmesser | Schaftlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4132 € - 0,6743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,406 € - 0,7417 € | 298 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,5882 € | 4300 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4505 € - 0,7317 € | 15900 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 6,6143 € | 80 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4505 € - 0,7317 € | 11400 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,5882 € | 15400 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3787 € - 0,6901 € | 15800 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4132 € - 0,6743 € | 16400 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,35 € - 0,6384 € | 100 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5208 € - 4,5913 € | 370 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 5,1078 € - 7,2313 € | 188 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 0,2453 € - 0,4476 € | 6318 Auf Lager |
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,7087 € - 1,3917 € | 322 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,6384 € - 1,4118 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,5308 € - 0,8594 € | 8358 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2252 € - 0,4103 € | 16332 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,7159 € - 1,1291 € | 2712 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2941 € - 0,5366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,2239 € - 5,3947 € | 260 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.