Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Flanschaußendurchmesser | Flanged | Gesamtlänge | Schaftloch Durchmesser | Schaftlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3701 € - 0,7374 € | 2062 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,4074 € - 0,8149 € | 233 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5997 € - 1,1994 € | 498 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,7532 € | 276 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4246 € - 0,8465 € | 601 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6155 € - 1,231 € | 51 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,274 € - 2,5395 € | 54 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,8078 € - 3,6013 € | 25 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,7074 € - 3,4291 € | 242 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,5339 € - 7,1308 € | 670 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,3616 € - 2,726 € | 1577 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0947 € - 4,2182 € | 28 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ja
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,0373 € - 4,046 € | 18 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Ja
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,7965 € - 9,1108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ja
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,5495 € - 3,1134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ja
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,7734 € - 5,9256 € | 60 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Ja
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,5882 € | 15400 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6614 € - 1,3214 € | 100 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6671 € - 1,3386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6829 € - 1,3687 € | 200 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm