Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schaftdurchmesser | Flanschaußendurchmesser | Flanged | Gesamtlänge | Schaftloch Durchmesser | Schaftlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7374 € - 1,4491 € | 398 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2941 € - 0,5366 € | 932 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,7561 € - 1,2353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,4447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2941 € - 0,5366 € | 18636 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,3744 € - 0,6112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ja
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,5366 € | 13397 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,6614 € - 1,0416 € | 1600 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,472 € - 0,7676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ja
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6887 € - 1,1291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ja
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,3443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,6284 € - 0,9899 € | 4900 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2439 € - 0,4447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,4203 € - 0,6829 € | 588 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ja
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9211 € - 1,5065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ja
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,5495 € - 2,5395 € | 80 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ja
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4533 € - 0,7346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 1,0574 € - 1,8652 € | 550 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4203 € - 0,68 € | 14800 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm