Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,3113 € - 0,5667 € 20049 Auf Lager
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,5021 € - 0,8135 € 14800 Auf Lager
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4347 € - 0,7073 € 15300 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,1119 € - 1,9656 € 400 Auf Lager
14.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
0,3787 € - 0,6169 € 17950 Auf Lager
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,5165 € - 0,8422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
1,1234 € - 1,9799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
1,2009 € - 1,9513 € 518 Auf Lager
18.0 mm
17.0 mm
16.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 550 Auf Lager
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
0,4203 € - 0,68 € 14800 Auf Lager
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
1,1119 € - 1,9656 € 3000 Auf Lager
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
0,5753 € - 1,2712 € 956 Auf Lager
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
0,3242 € - 0,5925 € 7116 Auf Lager
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,6614 € - 1,0416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3113 € - 0,5667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
1,1349 € - 1,9943 € 8609 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
0,6054 € - 0,9856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
0,3113 € - 0,5667 € 1100 Auf Lager
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4347 € - 0,7073 € 1441 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4533 € - 0,7346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 10.0 mm 8.0 mm Natur

10050118

Preisbereich
0,5667 € - 0,3113 €

Lagerbestände
20049 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 10.0 mm Natur

10050095

Preisbereich
0,8135 € - 0,5021 €

Lagerbestände
14800 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 10.0 mm Natur

10050200

Preisbereich
0,7073 € - 0,4347 €

Lagerbestände
15300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 20.0 mm Schwarz

10178966

Preisbereich
1,9656 € - 1,1119 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 19.0 mm Natur

10050163

Preisbereich
0,6169 € - 0,3787 €

Lagerbestände
17950 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 14.0 mm 21.0 mm Natur

10050255

Preisbereich
0,8422 € - 0,5165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 15.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179000

Preisbereich
1,9799 € - 1,1234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    15.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    17.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 17.0 mm Schwarz

10179031

Preisbereich
1,9513 € - 1,2009 €

Lagerbestände
518 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 15.0 mm Schwarz

10178959

Preisbereich
1,8652 € - 1,0574 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050231

Preisbereich
0,68 € - 0,4203 €

Lagerbestände
14800 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Lager 14.0 mm 17.0 mm Schwarz

10178980

Preisbereich
1,9656 € - 1,1119 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 15.2 mm 12.0 mm Schwarz

10050286

Preisbereich
1,2712 € - 0,5753 €

Lagerbestände
956 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    15.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.1 mm
Geflanschtes Lager 10.5 mm 15.0 mm Natur

10050033

Preisbereich
0,5925 € - 0,3242 €

Lagerbestände
7116 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.5 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 6.0 mm Schwarz

10178898

Preisbereich
1,0416 € - 0,6614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 15.0 mm Natur

10050019

Preisbereich
0,5667 € - 0,3113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179024

Preisbereich
1,9943 € - 1,1349 €

Lagerbestände
8609 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 22.0 mm Natur

10050293

Preisbereich
0,9856 € - 0,6054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 16.0 mm Natur

10050132

Preisbereich
0,5667 € - 0,3113 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050088

Preisbereich
0,7073 € - 0,4347 €

Lagerbestände
1441 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 12.4 mm 18.0 mm Schwarz

10050194

Preisbereich
0,7346 € - 0,4533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.4 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm