Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,3182 € - 0,5815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,3717 € - 0,6054 € 2518 Auf Lager
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,6702 € - 1,056 € 9900 Auf Lager
12.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
0,3055 € - 0,5561 € 155 Auf Lager
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,3055 € - 0,5561 € 9400 Auf Lager
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,4928 € - 0,7983 € 12900 Auf Lager
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4266 € - 0,6941 € 200 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,9729 € - 1,7037 € 3699 Auf Lager
14.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
0,6828 € - 1,0785 € 9000 Auf Lager
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,5068 € - 0,8265 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
0,3083 € - 0,7547 € 6750 Auf Lager
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
1,1672 € - 2,0557 € 300 Auf Lager
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,6308 € - 1,025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
0,6265 € - 1,3854 € 50 Auf Lager
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
2,3232 € - 5,6884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
1,6333 € - 4,914 € 12200 Auf Lager
23.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
0,7237 € - 1,4221 € 3098 Auf Lager
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,2886 € - 0,5266 € 132 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,5787 € - 1,277 € 5125 Auf Lager
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
5,0125 € - 7,0964 € 188 Auf Lager
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 10.5 mm 15.0 mm Schwarz

10050040

Preisbereich
0,5815 € - 0,3182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.5 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 19.0 mm Schwarz

10050170

Preisbereich
0,6054 € - 0,3717 €

Lagerbestände
2518 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 9.0 mm Schwarz

10178904

Preisbereich
1,056 € - 0,6702 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050026

Preisbereich
0,5561 € - 0,3055 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 8.0 mm Schwarz

10050125

Preisbereich
0,5561 € - 0,3055 €

Lagerbestände
9400 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050101

Preisbereich
0,7983 € - 0,4928 €

Lagerbestände
12900 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050217

Preisbereich
0,6941 € - 0,4266 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 9.0 mm Schwarz

10178935

Preisbereich
1,7037 € - 0,9729 €

Lagerbestände
3699 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 15.0 mm Natur

10050330

Preisbereich
1,0785 € - 0,6828 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.0 mm
Geflanschtes Lager 14.0 mm 21.0 mm Schwarz

10050262

Preisbereich
0,8265 € - 0,5068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 18.5 mm 7.5 mm Natur

10050378

Preisbereich
0,7547 € - 0,3083 €

Lagerbestände
6750 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.5 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 15.0 mm 17.0 mm Schwarz

10179017

Preisbereich
2,0557 € - 1,1672 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    15.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    17.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 15.5 mm Natur

10050316

Preisbereich
1,025 € - 0,6308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 18.0 mm 25.0 mm Natur

10050354

Preisbereich
1,3854 € - 0,6265 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.0 mm
Geflanschtes Lager 25.0 mm 21.5 mm Schwarz

10179109

Preisbereich
5,6884 € - 2,3232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    25.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    28.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 21.5 mm Schwarz

10179086

Preisbereich
4,914 € - 1,6333 €

Lagerbestände
12200 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    23.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    23.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 15.0 mm Schwarz

10178928

Preisbereich
1,4221 € - 0,7237 €

Lagerbestände
3098 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 6.0 mm Schwarz

10050064

Preisbereich
0,5266 € - 0,2886 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 26.0 mm Schwarz

10050439

Preisbereich
1,277 € - 0,5787 €

Lagerbestände
5125 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    24.0 mm
Geflanschtes Lager 50.0 mm 50.0 mm Schwarz

10050637

Preisbereich
7,0964 € - 5,0125 €

Lagerbestände
188 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    50.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    56.0 mm