Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
1,1672 € - 2,0557 € 300 Auf Lager
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
4,7591 € - 6,7303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
4,2522 € - 6,5755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
4,5338 € - 6,4206 € 250 Auf Lager
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
6,1108 € - 7,5752 € 30 Auf Lager
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
9,6168 € - 11,9541 € 50 Auf Lager
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
1,0912 € - 1,929 € 4100 Auf Lager
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
0,5646 € - 1,2475 € 956 Auf Lager
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
1,1137 € - 1,9571 € 9909 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
0,5941 € - 0,9673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
0,3745 € - 0,8307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
1,1362 € - 2,0134 € 549 Auf Lager
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
0,1999 € - 0,3238 € 2371 Auf Lager
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,2886 € - 0,5266 € 540 Auf Lager
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
0,5392 € - 0,8772 € 3100 Auf Lager
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1929 € - 0,3506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
0,7026 € - 1,1081 € 3912 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,2886 € - 0,5266 € 5802 Auf Lager
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2886 € - 0,5252 € 4656 Auf Lager
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4266 € - 0,6941 € 29 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 15.0 mm 17.0 mm Schwarz

10179017

Preisbereich
2,0557 € - 1,1672 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    15.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    17.0 mm
Geflanschtes Lager 30.0 mm 37.0 mm Schwarz

10179147

Preisbereich
6,7303 € - 4,7591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    34.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    30.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    34.0 mm
Geflanschtes Lager 32.0 mm 26.0 mm Schwarz

10179161

Preisbereich
6,5755 € - 4,2522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    36.0 mm
Geflanschtes Lager 35.0 mm 26.0 mm Schwarz

10179185

Preisbereich
6,4206 € - 4,5338 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    35.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    39.0 mm
Geflanschtes Lager 40.0 mm 40.0 mm Schwarz

10179208

Preisbereich
7,5752 € - 6,1108 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    40.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    44.0 mm
Geflanschtes Lager 45.0 mm 50.0 mm Schwarz

10179222

Preisbereich
11,9541 € - 9,6168 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    45.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    50.0 mm
Lager 14.0 mm 17.0 mm Schwarz

10178980

Preisbereich
1,929 € - 1,0912 €

Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 15.2 mm 12.0 mm Schwarz

10050286

Preisbereich
1,2475 € - 0,5646 €

Lagerbestände
956 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    15.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.1 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179024

Preisbereich
1,9571 € - 1,1137 €

Lagerbestände
9909 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 22.0 mm Natur

10050293

Preisbereich
0,9673 € - 0,5941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 18.3 mm 12.0 mm Natur

10050392

Preisbereich
0,8307 € - 0,3745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.3 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.1 mm
Geflanschtes Lager 18.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179048

Preisbereich
2,0134 € - 1,1362 €

Lagerbestände
549 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 6.2 mm 18.0 mm Schwarz

10049747

Preisbereich
0,3238 € - 0,1999 €

Lagerbestände
2371 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.1 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    9.1 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 8.5 mm Schwarz

10049761

Preisbereich
0,5266 € - 0,2886 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    10.0 mm
Geflanschtes Lager 6.0 mm 8.0 mm Schwarz

10178836

Preisbereich
0,8772 € - 0,5392 €

Lagerbestände
3100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    6.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    8.0 mm
Geflanschtes Lager 7.4 mm 4.3 mm Schwarz

10049846

Preisbereich
0,3506 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    4.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    7.4 mm
  • Nennaußendurchmesser
    9.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm Schwarz

10178911

Preisbereich
1,1081 € - 0,7026 €

Lagerbestände
3912 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 6.0 mm Natur

10050057

Preisbereich
0,5266 € - 0,2886 €

Lagerbestände
5802 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 16.0 mm Schwarz

10050149

Preisbereich
0,5252 € - 0,2886 €

Lagerbestände
4656 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 10.0 mm Natur

10050071

Preisbereich
0,6941 € - 0,4266 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    11.0 mm