Menü Suche

Gleiter - neigungsverstellbar

Auf Lager

Verstellbare Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk und Bolzen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Neigungsgleiter sind ideal für schräge Anwendungen und können für die Verwendung auf unebenen Böden eingestellt werden.

Geeignet für die Verwendung mit Gewindeeinsätzen.

  • Gewindegrößen: M6, M8 und M10.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
3,52 € - 3,52 € 73 Auf Lager
M8
25.0 mm
3,872 € - 3,872 € 5100 Auf Lager
M10
47.5 mm
3,0836 € - 3,0836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
38.0 mm
3,7172 € - 3,7172 € 5544 Auf Lager
M8
38.0 mm
3,1962 € - 3,1962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
47.5 mm
2,0134 € - 5,0562 € 3000 Auf Lager
M6
25.0 mm
3,8298 € - 3,8298 € 2120 Auf Lager
M10
25.0 mm
4,1255 € - 4,1255 € 2463 Auf Lager
M10
25.0 mm
3,9002 € - 3,9002 € 13781 Auf Lager
M10
32.0 mm
4,1677 € - 4,1677 € 14534 Auf Lager
M10
32.0 mm
2,0416 € - 5,1449 € 19200 Auf Lager
M6
32.5 mm
4,3649 € - 4,3649 € 9743 Auf Lager
M10
38.0 mm
4,4775 € - 4,4775 € 36974 Auf Lager
M10
47.5 mm
4,0128 € - 4,0128 € 990 Auf Lager
M10
38.0 mm
4,1677 € - 4,1677 € 2910 Auf Lager
M10
47.5 mm
3,5904 € - 3,5904 € 3400 Auf Lager
M10
32.0 mm
3,52 € - 3,52 € 4190 Auf Lager
M10
25.0 mm
3,5904 € - 3,5904 € 4799 Auf Lager
M8
32.0 mm
3,872 € - 3,872 € 3011 Auf Lager
M8
47.5 mm
2,985 € - 2,985 € 13000 Auf Lager
M8
32.0 mm
  • von 2
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M8 Schwarz

10186794

Preisbereich
3,52 € - 3,52 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M10 Schwarz

10186909

Preisbereich
3,872 € - 3,872 €

Lagerbestände
5100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M8 Schwarz

10186855

Preisbereich
3,0836 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M8 Schwarz

10186817

Preisbereich
3,7172 € - 3,7172 €

Lagerbestände
5544 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M8 Schwarz

10186862

Preisbereich
3,1962 € - 3,1962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M6 Schwarz

10252536

Preisbereich
5,0562 € - 2,0134 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M10 Schwarz

10186916

Preisbereich
3,8298 € - 3,8298 €

Lagerbestände
2120 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M10 Schwarz

10186954

Preisbereich
4,1255 € - 4,1255 €

Lagerbestände
2463 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M10 Schwarz

10186923

Preisbereich
3,9002 € - 3,9002 €

Lagerbestände
13781 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M10 Schwarz

10186961

Preisbereich
4,1677 € - 4,1677 €

Lagerbestände
14534 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.5 mm M6 Schwarz

10252543

Preisbereich
5,1449 € - 2,0416 €

Lagerbestände
19200 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Durchmesser Unterteil
    32.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M10 Schwarz

10186978

Preisbereich
4,3649 € - 4,3649 €

Lagerbestände
9743 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M10 Schwarz

10186985

Preisbereich
4,4775 € - 4,4775 €

Lagerbestände
36974 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 38.0 mm M10 Schwarz

10186930

Preisbereich
4,0128 € - 4,0128 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    38.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M10 Schwarz

10186947

Preisbereich
4,1677 € - 4,1677 €

Lagerbestände
2910 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M10 Schwarz

10186886

Preisbereich
3,5904 € - 3,5904 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M10 15.0 mm Schwarz

10186879

Preisbereich
3,52 € - 3,52 €

Lagerbestände
4190 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M8 Schwarz

10186800

Preisbereich
3,5904 € - 3,5904 €

Lagerbestände
4799 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 47.5 mm M8 Schwarz

10186824

Preisbereich
3,872 € - 3,872 €

Lagerbestände
3011 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen
Verstellbare Drehfüße 32.0 mm M8 Schwarz

10186848

Preisbereich
2,985 € - 2,985 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Durchmesser Unterteil
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial Gewinde
    Carbonstahl
  • Unterteil Vollmaterial
    Polypropylen