Menü Suche

Gleiter mit Nagelbefestigung

Auf Lager

Gleiter mit Nagelbefestigung, oder Füße mit Nagelbefestigung, sind ideal für Möbelfüße aus Holz, um den Boden optimal zu schützen und Lärm zu reduzieren. Diese Gleiter können einfach eingehämmert werden und werden mit unterschiedlichen Oberflächen für ein reibungsloses Gleiten angeboten.

Unsere Gleiter mit Nagelbefestigung sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Chrom, Polyamid (PA) und Polytetrafluorethylen (PTFE) - sowie eine PTFE mit Filz-Option, die alle mit einem Stahlnagel für zusätzlichen Komfort und Mehrwert geliefert werden.

  • Form: Rund
  • Farben: Holzton, Grau, Braun und Natur.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Farbe Durchmesser Unterteil Kaufen
0,2769 € - 0,5423 € 45000 Auf Lager
HDPE; Stahl
Schwarz
22.0 mm
0,0809 € - 0,1627 € 19200 Auf Lager
HDPE
Natur
15.9 mm
0,0934 € - 0,1868 € 52800 Auf Lager
HDPE
Holzton
19.1 mm
0,027 € - 0,1581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
HDPE
Holzton
15.9 mm
0,3314 € - 0,4146 € 2600 Auf Lager
PA;Stahl
Braun
24.0 mm
0,1218 € - 0,1621 € 5574 Auf Lager
PA; Filz; Stahl
Natur
20.0 mm
0,1664 € - 0,2223 € 14198 Auf Lager
PA; Filz; Stahl
Natur
28.0 mm
0,2338 € - 0,3127 € 3988 Auf Lager
PA
Natur
19.0 mm
0,4003 € - 0,6206 € 2250 Auf Lager
HDPE; Stahl
Grau
19.0 mm
0,0629 € - 0,1265 € 8000 Auf Lager
HDPE
Natur
12.7 mm
0,3873 € - 0,4835 € 998 Auf Lager
PE;Stahl
Natur
24.0 mm
0,3859 € - 0,3859 € 1400 Auf Lager
PE;Stahl
Natur
22.0 mm
0,2525 € - 0,3156 € 6344 Auf Lager
PA;Stahl
Braun
19.0 mm
0,1136 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PA; Filz; Stahl
Natur
17.0 mm
0,1793 € - 0,2381 € 1057 Auf Lager
PA; Filz; Stahl
Natur
30.0 mm
0,3644 € - 0,4849 € 200 Auf Lager
PA
Natur
27.0 mm
0,3601 € - 0,4519 € 1963 Auf Lager
PTFE
Natur
19.1 mm
0,3027 € - 0,5935 € 24000 Auf Lager
HDPE; Stahl
Grau
25.0 mm
0,0936 € - 0,1874 € 15600 Auf Lager
HDPE
Natur
19.1 mm
0,1172 € - 0,2347 € 39500 Auf Lager
HDPE
Holzton
22.2 mm
  • von 2
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.0 mm Schwarz

10255360

Preisbereich
0,5423 € - 0,2769 €

Lagerbestände
45000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    22.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 15.9 mm Natur

10155585

Preisbereich
0,1627 € - 0,0809 €

Lagerbestände
19200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    15.9 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.1 mm Holzton

10155554

Preisbereich
0,1868 € - 0,0934 €

Lagerbestände
52800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Holzton
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 15.9 mm Holzton

10155547

Preisbereich
0,1581 € - 0,027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    15.9 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Holzton
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 24.0 mm Braun

10280256

Preisbereich
0,4146 € - 0,3314 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Länge unter Kopf
    20.0 mm
  • Farbe
    Braun
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 20.0 mm Natur

10301197

Preisbereich
0,1621 € - 0,1218 €

Lagerbestände
5574 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid; Filz; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 28.0 mm Natur

10301227

Preisbereich
0,2223 € - 0,1664 €

Lagerbestände
14198 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    28.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid; Filz; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.0 mm Natur

10302736

Preisbereich
0,3127 € - 0,2338 €

Lagerbestände
3988 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.0 mm Stahl Grau

10255353

Preisbereich
0,6206 € - 0,4003 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 12.7 mm Natur

10155578

Preisbereich
0,1265 € - 0,0629 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    12.7 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 24.0 mm Natur

10280218

Preisbereich
0,4835 € - 0,3873 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.0 mm Natur

10280201

Preisbereich
0,3859 € - 0,3859 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    22.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.0 mm Braun

10280249

Preisbereich
0,3156 € - 0,2525 €

Lagerbestände
6344 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Länge unter Kopf
    20.0 mm
  • Farbe
    Braun
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 17.0 mm Natur

10301180

Preisbereich
0,1506 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid; Filz; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 30.0 mm Natur

10301234

Preisbereich
0,2381 € - 0,1793 €

Lagerbestände
1057 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid; Filz; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 27.0 mm Natur

10302750

Preisbereich
0,4849 € - 0,3644 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 0.750 in Stahl Natur

10292105

Preisbereich
0,4519 € - 0,3601 €

Lagerbestände
1963 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Länge unter Kopf
    18 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 25.0 mm Stahl Grau

10255377

Preisbereich
0,5935 € - 0,3027 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.1 mm Natur

10155592

Preisbereich
0,1874 € - 0,0936 €

Lagerbestände
15600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.2 mm Holzton

10155561

Preisbereich
0,2347 € - 0,1172 €

Lagerbestände
39500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    22.2 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Holzton
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl