Menü Suche

Gleiter mit Nagelbefestigung

Auf Lager

Gleiter mit Nagelbefestigung, oder Füße mit Nagelbefestigung, sind ideal für Möbelfüße aus Holz, um den Boden optimal zu schützen und Lärm zu reduzieren. Diese Gleiter können einfach eingehämmert werden und werden mit unterschiedlichen Oberflächen für ein reibungsloses Gleiten angeboten.

Unsere Gleiter mit Nagelbefestigung sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Chrom, Polyamid (PA) und Polytetrafluorethylen (PTFE) - sowie eine PTFE mit Filz-Option, die alle mit einem Stahlnagel für zusätzlichen Komfort und Mehrwert geliefert werden.

  • Form: Rund
  • Farben: Holzton, Grau, Braun und Natur.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Farbe Durchmesser Unterteil Kaufen
0,4634 € - 0,581 € 1198 Auf Lager
PTFE
Natur
24.9 mm
0,3027 € - 0,5935 € 24000 Auf Lager
HDPE; Stahl
Grau
25.0 mm
0,0936 € - 0,1874 € 15600 Auf Lager
HDPE
Natur
19.1 mm
0,1172 € - 0,2347 € 39500 Auf Lager
HDPE
Holzton
22.2 mm
0,1288 € - 0,1721 € 5798 Auf Lager
PA; Filz; Stahl
Natur
22.0 mm
0,4476 € - 1,1057 € 3600 Auf Lager
PE;Stahl
Natur
27.0 mm
0,3228 € - 0,3228 € 2000 Auf Lager
PA;Stahl
Braun
27.0 mm
0,1832 € - 0,6568 € 55000 Auf Lager
HDPE; Stahl
Schwarz
28.0 mm
0,117 € - 0,2344 € 12500 Auf Lager
HDPE
Natur
22.2 mm
0,2726 € - 0,3386 € 3000 Auf Lager
PE;Stahl
Natur
19.0 mm
0,5165 € - 1,2835 € 440 Auf Lager
PE;Stahl
Natur
30.0 mm
1,1664 € - 1,1664 € 2000 Auf Lager
PTFE
Natur
37.1 mm
0,3601 € - 0,4519 € 1963 Auf Lager
PTFE
Natur
19.1 mm
0,1463 € - 0,1951 € 12600 Auf Lager
PA; Filz; Stahl
Natur
24.0 mm
0,8049 € - 0,8049 € 2192 Auf Lager
PTFE
Natur
30 mm
0,3099 € - 0,4103 € 1200 Auf Lager
PA
Natur
24.0 mm
0,3859 € - 0,3859 € 1400 Auf Lager
PE;Stahl
Natur
22.0 mm
0,2525 € - 0,3156 € 6344 Auf Lager
PA;Stahl
Braun
19.0 mm
0,2338 € - 0,3127 € 3988 Auf Lager
PA
Natur
19.0 mm
0,0934 € - 0,1868 € 52800 Auf Lager
HDPE
Holzton
19.1 mm
  • von 2
Gleiter mit Nagelbefestigung 0.980 in Stahl Natur

10292129

Preisbereich
0,581 € - 0,4634 €

Lagerbestände
1198 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.9 mm
  • Länge unter Kopf
    18 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 25.0 mm Stahl Grau

10255377

Preisbereich
0,5935 € - 0,3027 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.1 mm Natur

10155592

Preisbereich
0,1874 € - 0,0936 €

Lagerbestände
15600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.2 mm Holzton

10155561

Preisbereich
0,2347 € - 0,1172 €

Lagerbestände
39500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    22.2 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Holzton
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.0 mm Natur

10301203

Preisbereich
0,1721 € - 0,1288 €

Lagerbestände
5798 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    22.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid; Filz; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 27.0 mm Natur

10280225

Preisbereich
1,1057 € - 0,4476 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 27.0 mm Braun

10293348

Preisbereich
0,3228 € - 0,3228 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Länge unter Kopf
    20.0 mm
  • Farbe
    Braun
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 28.0 mm Schwarz

10255384

Preisbereich
0,6568 € - 0,1832 €

Lagerbestände
55000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    28.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.2 mm Natur

10155608

Preisbereich
0,2344 € - 0,117 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    22.2 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.0 mm Natur

10280195

Preisbereich
0,3386 € - 0,2726 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 30.0 mm Natur

10280232

Preisbereich
1,2835 € - 0,5165 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 1.460 in Natur

10292143

Preisbereich
1,1664 € - 1,1664 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    37.1 mm
  • Länge unter Kopf
    18 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 0.750 in Stahl Natur

10292105

Preisbereich
0,4519 € - 0,3601 €

Lagerbestände
1963 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Länge unter Kopf
    18 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 24.0 mm Natur

10301210

Preisbereich
0,1951 € - 0,1463 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid; Filz; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 1.180 in Stahl Natur

10292136

Preisbereich
0,8049 € - 0,8049 €

Lagerbestände
2192 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30 mm
  • Länge unter Kopf
    18 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 24.0 mm Natur

10302743

Preisbereich
0,4103 € - 0,3099 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.0 mm Natur

10280201

Preisbereich
0,3859 € - 0,3859 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    22.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.0 mm Braun

10280249

Preisbereich
0,3156 € - 0,2525 €

Lagerbestände
6344 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Länge unter Kopf
    20.0 mm
  • Farbe
    Braun
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.0 mm Natur

10302736

Preisbereich
0,3127 € - 0,2338 €

Lagerbestände
3988 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.1 mm Holzton

10155554

Preisbereich
0,1868 € - 0,0934 €

Lagerbestände
52800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Holzton
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl