Menü Suche

Gleiter mit Nagelbefestigung

Auf Lager

Gleiter mit Nagelbefestigung, oder Füße mit Nagelbefestigung, sind ideal für Möbelfüße aus Holz, um den Boden optimal zu schützen und Lärm zu reduzieren. Diese Gleiter können einfach eingehämmert werden und werden mit unterschiedlichen Oberflächen für ein reibungsloses Gleiten angeboten.

Unsere Gleiter mit Nagelbefestigung sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Chrom, Polyamid (PA) und Polytetrafluorethylen (PTFE) - sowie eine PTFE mit Filz-Option, die alle mit einem Stahlnagel für zusätzlichen Komfort und Mehrwert geliefert werden.

  • Form: Rund
  • Farben: Holzton, Grau, Braun und Natur.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
33 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Farbe Durchmesser Unterteil Kaufen
0,2769 € - 0,5423 € 45000 Auf Lager
HDPE; Stahl
Schwarz
22.0 mm
0,0809 € - 0,1627 € 19200 Auf Lager
HDPE
Natur
15.9 mm
0,0934 € - 0,1868 € 52800 Auf Lager
HDPE
Holzton
19.1 mm
0,3873 € - 0,4835 € 998 Auf Lager
PE;Stahl
Natur
24.0 mm
0,3314 € - 0,4146 € 2600 Auf Lager
PA;Stahl
Braun
24.0 mm
0,1218 € - 0,1621 € 5574 Auf Lager
PA; Filz; Stahl
Natur
20.0 mm
0,1793 € - 0,2381 € 1057 Auf Lager
PA; Filz; Stahl
Natur
30.0 mm
0,2338 € - 0,3127 € 3988 Auf Lager
PA
Natur
19.0 mm
0,0936 € - 0,1874 € 15600 Auf Lager
HDPE
Natur
19.1 mm
0,1172 € - 0,2347 € 39500 Auf Lager
HDPE
Holzton
22.2 mm
0,4476 € - 1,1057 € 3600 Auf Lager
PE;Stahl
Natur
27.0 mm
0,3228 € - 0,3228 € 2000 Auf Lager
PA;Stahl
Braun
27.0 mm
0,1832 € - 0,6568 € 55000 Auf Lager
HDPE; Stahl
Schwarz
28.0 mm
0,117 € - 0,2344 € 12500 Auf Lager
HDPE
Natur
22.2 mm
0,2726 € - 0,3386 € 3000 Auf Lager
PE;Stahl
Natur
19.0 mm
0,3099 € - 0,4103 € 1200 Auf Lager
PA
Natur
24.0 mm
0,4634 € - 0,581 € 1198 Auf Lager
PTFE
Natur
24.9 mm
0,3027 € - 0,5935 € 24000 Auf Lager
HDPE; Stahl
Grau
25.0 mm
0,3644 € - 0,4849 € 200 Auf Lager
PA
Natur
27.0 mm
0,8049 € - 0,8049 € 2192 Auf Lager
PTFE
Natur
30 mm
  • von 2
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.0 mm Schwarz

10255360

Preisbereich
0,5423 € - 0,2769 €

Lagerbestände
45000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    22.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 15.9 mm Natur

10155585

Preisbereich
0,1627 € - 0,0809 €

Lagerbestände
19200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    15.9 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.1 mm Holzton

10155554

Preisbereich
0,1868 € - 0,0934 €

Lagerbestände
52800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Holzton
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 24.0 mm Natur

10280218

Preisbereich
0,4835 € - 0,3873 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 24.0 mm Braun

10280256

Preisbereich
0,4146 € - 0,3314 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Länge unter Kopf
    20.0 mm
  • Farbe
    Braun
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 20.0 mm Natur

10301197

Preisbereich
0,1621 € - 0,1218 €

Lagerbestände
5574 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid; Filz; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 30.0 mm Natur

10301234

Preisbereich
0,2381 € - 0,1793 €

Lagerbestände
1057 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid; Filz; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.0 mm Natur

10302736

Preisbereich
0,3127 € - 0,2338 €

Lagerbestände
3988 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.1 mm Natur

10155592

Preisbereich
0,1874 € - 0,0936 €

Lagerbestände
15600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.1 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.2 mm Holzton

10155561

Preisbereich
0,2347 € - 0,1172 €

Lagerbestände
39500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    22.2 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Holzton
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 27.0 mm Natur

10280225

Preisbereich
1,1057 € - 0,4476 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 27.0 mm Braun

10293348

Preisbereich
0,3228 € - 0,3228 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Länge unter Kopf
    20.0 mm
  • Farbe
    Braun
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 28.0 mm Schwarz

10255384

Preisbereich
0,6568 € - 0,1832 €

Lagerbestände
55000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    28.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 22.2 mm Natur

10155608

Preisbereich
0,2344 € - 0,117 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    22.2 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 19.0 mm Natur

10280195

Preisbereich
0,3386 € - 0,2726 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen;Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 24.0 mm Natur

10302743

Preisbereich
0,4103 € - 0,3099 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 0.980 in Stahl Natur

10292129

Preisbereich
0,581 € - 0,4634 €

Lagerbestände
1198 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.9 mm
  • Länge unter Kopf
    18 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 25.0 mm Stahl Grau

10255377

Preisbereich
0,5935 € - 0,3027 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 27.0 mm Natur

10302750

Preisbereich
0,4849 € - 0,3644 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    27.0 mm
  • Länge unter Kopf
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Nagelmaterial
    Stahl
Gleiter mit Nagelbefestigung 1.180 in Stahl Natur

10292136

Preisbereich
0,8049 € - 0,8049 €

Lagerbestände
2192 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30 mm
  • Länge unter Kopf
    18 mm
  • Farbe
    Natur
  • Unterteil Vollmaterial
    Polytetrafluorethylen; Polyethylen; Stahl
  • Nagelmaterial
    Stahl