Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1886 € - 0,2816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
0,1279 € - 0,1913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
0,1213 € - 0,1818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
0,285 € - 0,3518 € | 22294 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1511 € - 0,1865 € | 10020 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,164 € - 0,246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
0,1449 € - 0,2187 € | 2000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
0,1462 € - 0,2187 € | 1000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Transparent
|
Copolyester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
0,182 € - 0,2247 € | 5000 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
0,1092 € - 0,1092 € | 15015 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1914 € - 0,2013 € | 1781 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,0994 € - 0,1161 € | 44306 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
0,2197 € - 0,2712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,3842 € - 0,4743 € | 519 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1914 € - 0,2013 € | 25936 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,3702 € - 0,6272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
0,1889 € - 0,2332 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
10308950 | 0,249 € - 0,3074 € | 673 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Weiß
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
0,1189 € - 0,1436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.