Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | H | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,642 € - 2,1395 € | 2397 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,2281 € - 0,2619 € | 14000 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1082 € - 0,131 € | 10731 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
2000 Auf Lager |
|
|
Weiß
|
PA
|
|
|
|||
0,1242 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Weiß
|
PA
|
|
|
|||
0,3773 € - 0,8078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,0904 € - 0,1244 € | 24310 Auf Lager |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
0,252 € - 0,2872 € | 32076 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,114 € - 0,1381 € | 19220 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,2281 € - 0,2619 € | 21980 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1102 € - 0,1337 € | 2765 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1189 € - 0,1436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,1217 € - 0,1478 € | 60745 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
0,1161 € - 0,1357 € | 17867 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Schwarz
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,2224 € - 0,2337 € | 9074 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
0,0994 € - 0,1161 € | 14000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,1136 € - 0,1327 € | 1248 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1916 € - 0,2018 € | 1000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.