Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material H Typ Kaufen
0,1916 € - 0,2018 € 1000 Auf Lager
15.9 mm
18.5 mm
Schwarz
Nylon
13.2 mm
0,4808 € - 1,0098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.1 mm
33.3 mm
Schwarz
Nylon
14.3 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,2281 € - 0,2619 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
34.0 mm
Schwarz
Nylon
13.0 mm
0,1161 € - 0,1357 € 15867 Auf Lager
11.1 mm
13.5 mm
Schwarz
PA
10.3 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,8001 € - 1,9572 € 2075 Auf Lager
50.8 mm
55.1 mm
Schwarz
Nylon
14.3 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,3773 € - 0,8078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
30.9 mm
Schwarz
Nylon
14.3 mm
0,2098 € - 0,221 € 15704 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Weiß
Nylon
10.6 mm
0,2309 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
30.5 mm
Weiß
Nylon
11.5 mm
0,2256 € - 0,2785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.6 mm
13.0 mm
Schwarz
Nylon
6.5 mm
0,1091 € - 0,1322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
14.3 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
0,5192 € - 1,0996 € 1098 Auf Lager
34.9 mm
38.1 mm
Schwarz
Nylon
14.3 mm
0,3013 € - 0,645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
25.8 mm
Schwarz
Nylon
14.3 mm
10261774 0,569 € - 1,2163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
42.4 mm
Schwarz
Nylon
14.3 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,2234 € - 0,2758 € 16000 Auf Lager
7.1 mm
11.0 mm
Schwarz
Nylon
7.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
  • von 9
Blindstopfen 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261705

Preisbereich
0,2018 € - 0,1916 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261743

Preisbereich
1,0098 € - 0,4808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Schwarz

10261781


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 34.0 mm 13.0 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10163061

Preisbereich
0,2619 € - 0,2281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

10102640

Preisbereich
0,1357 € - 0,1161 €

Lagerbestände
15867 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Schwarz

10261712


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Schwarz

10261750


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261798

Preisbereich
1,9572 € - 0,8001 €

Lagerbestände
2075 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Schwarz

10261699


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261736

Preisbereich
0,8078 € - 0,3773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Weiß

10103364

Preisbereich
0,221 € - 0,2098 €

Lagerbestände
15704 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Weiß

10103371

Preisbereich
0,2435 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Nylon Schwarz

10163092

Preisbereich
0,2785 € - 0,2256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

10021187

Preisbereich
0,1322 € - 0,1091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261767

Preisbereich
1,0996 € - 0,5192 €

Lagerbestände
1098 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261729

Preisbereich
0,645 € - 0,3013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261774

Preisbereich
1,2163 € - 0,569 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Schwarz

10261811


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

10163078

Preisbereich
0,2758 € - 0,2234 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Schwarz

10261804


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000