Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.
Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Farbe | Material | Plattenstärke | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1325 € - 0,2109 € | 2991 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1477 € - 0,2338 € | 330 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,3371 € | 410 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,3701 € - 0,8135 € | 95 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,3845 € - 0,8232 € | 20000 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 10261774 | 0,5798 € - 1,2395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
PA
|
|
|
|
|||
| 0,111 € - 0,1298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2352 € - 0,2482 € | 861 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,307 € - 0,6573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,5291 € - 1,1205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1074 € - 0,1258 € | 21719 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1592 € - 0,1678 € | 6003 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2066 € - 0,2195 € | 1944 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1157 € - 0,1353 € | 14649 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1074 € - 0,1258 € | 19520 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,2066 € - 0,218 € | 12000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1012 € - 0,1183 € | 2894 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1244 € - 0,1656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1