Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material H Typ Kaufen
0,1161 € - 0,1357 € 15867 Auf Lager
11.1 mm
13.5 mm
Schwarz
PA
10.3 mm
1
0,2224 € - 0,2337 € 5370 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Schwarz
Nylon
10.6 mm
0,1054 € - 0,1234 € 17000 Auf Lager
6.4 mm
8.0 mm
Schwarz
PA
8.0 mm
1
0,0994 € - 0,1161 € 14000 Auf Lager
8.0 mm
9.5 mm
Weiß
Nylon
8.0 mm
1
0,1054 € - 0,1234 € 19719 Auf Lager
8.0 mm
9.5 mm
Schwarz
PA
8.0 mm
1
0,1562 € - 0,1647 € 5003 Auf Lager
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
PA
10.3 mm
1
0,1217 € - 0,1422 € 14953 Auf Lager
12.7 mm
14.6 mm
Schwarz
PA
10.3 mm
1
0,1136 € - 0,1327 € 1248 Auf Lager
15.9 mm
18.2 mm
Weiß
Nylon
10.3 mm
1
0,2675 € - 0,2816 € 9385 Auf Lager
25.4 mm
30.5 mm
Schwarz
Nylon
11.5 mm
0,1916 € - 0,2018 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
18.5 mm
Schwarz
Nylon
13.2 mm
0,1054 € - 0,1234 € 16520 Auf Lager
9.5 mm
12.0 mm
Schwarz
PA
10.0 mm
1
0,4808 € - 1,0098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.1 mm
33.3 mm
Schwarz
Nylon
14.3 mm
0,1089 € - 0,1274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
13.5 mm
Weiß
Nylon
10.3 mm
1
0,145 € - 0,2295 € 830 Auf Lager
12.7 mm
Weiß
PA
10.3 mm
1
0,1318 € - 0,2098 € 100 Auf Lager
8.0 mm
Weiß
PA
8.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,2234 € - 0,2758 € 9000 Auf Lager
7.1 mm
11.0 mm
Schwarz
Nylon
7.0 mm
0,1492 € - 0,2393 € 134 Auf Lager
14.3 mm
Weiß
PA
10.3 mm
1
0,3632 € - 0,7983 € 295 Auf Lager
38.0 mm
Weiß
PA
11.5 mm
1
0,1802 € - 0,3308 € 510 Auf Lager
19.0 mm
Weiß
PA
10.3 mm
1
  • von 9
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

10102640

Preisbereich
0,1357 € - 0,1161 €

Lagerbestände
15867 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10102688

Preisbereich
0,2337 € - 0,2224 €

Lagerbestände
5370 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Schwarz

10102619

Preisbereich
0,1234 € - 0,1054 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Weiß

10103319

Preisbereich
0,1161 € - 0,0994 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Schwarz

10102626

Preisbereich
0,1234 € - 0,1054 €

Lagerbestände
19719 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

10102664

Preisbereich
0,1647 € - 0,1562 €

Lagerbestände
5003 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Schwarz

10102657

Preisbereich
0,1422 € - 0,1217 €

Lagerbestände
14953 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Weiß

10103357

Preisbereich
0,1327 € - 0,1136 €

Lagerbestände
1248 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

10102695

Preisbereich
0,2816 € - 0,2675 €

Lagerbestände
9385 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261705

Preisbereich
0,2018 € - 0,1916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Schwarz

10102633

Preisbereich
0,1234 € - 0,1054 €

Lagerbestände
16520 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10261743

Preisbereich
1,0098 € - 0,4808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Weiß

10103333

Preisbereich
0,1274 € - 0,1089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farbe
    Weiß
Blindstopfen 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Weiß

10355527

Preisbereich
0,2295 € - 0,145 €

Lagerbestände
830 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Weiß

10355497

Preisbereich
0,2098 € - 0,1318 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA
Blindstopfen 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Schwarz

10261811


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PA
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Nylon Schwarz

10163078

Preisbereich
0,2758 € - 0,2234 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Weiß

10355534

Preisbereich
0,2393 € - 0,1492 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA
Blindstopfen 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Weiß

10355602

Preisbereich
0,7983 € - 0,3632 €

Lagerbestände
295 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA
Blindstopfen 23.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Weiß

10355565

Preisbereich
0,3308 € - 0,1802 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PA