Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
166 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material Plattenstärke H Typ Kaufen
3000 Auf Lager
Weiß
PA
1,018 € - 2,0845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
55.1 mm
Weiß
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,3845 € - 0,8232 € 5000 Auf Lager
22.2 mm
25.8 mm
Weiß
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
PA
0,1103 € - 0,1335 € 7731 Auf Lager
11.9 mm
13.5 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,1265 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
24.6 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,1183 € - 0,1429 € 11000 Auf Lager
12.7 mm
14.7 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,2568 € - 0,2927 € 19200 Auf Lager
45.0 mm
48.4 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,2266 € - 0,2596 € 7168 Auf Lager
38.0 mm
42.7 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1123 € - 0,1363 € 3765 Auf Lager
13.5 mm
15.1 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,1256 € - 0,152 € 440 Auf Lager
19.8 mm
22.6 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,1074 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
9.5 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
7.9 mm
1
0,1212 € - 0,1463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1212 € - 0,1463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
21.4 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
0,2267 € - 0,2267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
23.5 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.5 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
28.0 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
12.7 mm
1
0,1693 € - 0,1951 € 20000 Auf Lager
9.8 mm
13.0 mm
Schwarz
Nylon
1.4 mm
6.0 mm
1
0,218 € - 0,2482 € 23145 Auf Lager
35.0 mm
38.0 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,6542 € - 2,1802 € 1300 Auf Lager
38.1 mm
42.4 mm
Weiß
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
  • von 9
Blindstopfen 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Weiß

10261873


Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 55.1 mm 14.3 mm Nylon Weiß

10261910

Preisbereich
2,0845 € - 1,018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 25.8 mm 14.3 mm Nylon Weiß

10261866

Preisbereich
0,8232 € - 0,3845 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Weiß

10261903


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Weiß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blindstopfen 13.5 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10021156

Preisbereich
0,1335 € - 0,1103 €

Lagerbestände
7731 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 24.6 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10021088

Preisbereich
0,1535 € - 0,1265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.6 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 14.7 mm 10.3 mm Nylon Schwarz

10112168

Preisbereich
0,1429 € - 0,1183 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Schwarz

10261835


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 48.4 mm 11.5 mm Nylon Schwarz

10021118

Preisbereich
0,2927 € - 0,2568 €

Lagerbestände
19200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 42.7 mm 11.8 mm Nylon Schwarz

10021163

Preisbereich
0,2596 € - 0,2266 €

Lagerbestände
7168 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 15.1 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10021040

Preisbereich
0,1363 € - 0,1123 €

Lagerbestände
3765 Auf Lager
Merkmale
  • D
    15.1 mm
  • HD
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 22.6 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10021071

Preisbereich
0,152 € - 0,1256 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • HD
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 9.5 mm 7.9 mm Nylon Schwarz

10112151

Preisbereich
0,1301 € - 0,1074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm Nylon Schwarz

10112175

Preisbereich
0,1463 € - 0,1212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 21.4 mm 6.4 mm Nylon Schwarz

10021064

Preisbereich
0,1463 € - 0,1212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 23.5 mm 10.5 mm Nylon Schwarz

10163030

Preisbereich
0,2267 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 28.0 mm 12.7 mm Nylon Schwarz

10163054


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • HD
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 13.0 mm 6.0 mm Nylon Schwarz

10163009

Preisbereich
0,1951 € - 0,1693 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Plattenstärke
    1.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 38.0 mm 11.5 mm Nylon Schwarz

10021101

Preisbereich
0,2482 € - 0,218 €

Lagerbestände
23145 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • HD
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 42.4 mm 14.3 mm Nylon Weiß

10261897

Preisbereich
2,1802 € - 0,6542 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon