Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
166 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material Plattenstärke H Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,1012 € - 0,1183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
9.5 mm
Weiß
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1157 € - 0,1353 € 14649 Auf Lager
12.7 mm
14.6 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1074 € - 0,1258 € 10000 Auf Lager
6.4 mm
8.0 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1241 € - 0,1449 € 3953 Auf Lager
12.7 mm
14.6 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,3845 € - 0,8232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
30.9 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,1157 € - 0,1353 € 248 Auf Lager
15.9 mm
18.2 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1952 € - 0,2056 € 1000 Auf Lager
15.9 mm
18.5 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
13.2 mm
1
10261774 0,5798 € - 1,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
42.4 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,2266 € - 0,2381 € 17378 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.6 mm
1
0,2137 € - 0,2252 € 14704 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.6 mm
1
0,1012 € - 0,1183 € 725 Auf Lager
9.5 mm
12.0 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.0 mm
1
0,2726 € - 0,2869 € 9385 Auf Lager
25.4 mm
30.5 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,2969 € - 0,6542 € 130 Auf Lager
32.0 mm
34.9 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1325 € - 0,2109 € 2991 Auf Lager
6.4 mm
8.0 mm
Weiß
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1477 € - 0,2338 € 330 Auf Lager
12.7 mm
14.6 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1836 € - 0,3371 € 510 Auf Lager
19.0 mm
23.2 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,3701 € - 0,8135 € 195 Auf Lager
38.0 mm
42.7 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1343 € - 0,2137 € 100 Auf Lager
8.0 mm
9.5 mm
Weiß
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
  • von 9
Blindstopfen 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Schwarz

10261699


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm Nylon Weiß

10103319

Preisbereich
0,1183 € - 0,1012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 14.6 mm 10.3 mm Nylon Weiß

10103340

Preisbereich
0,1353 € - 0,1157 €

Lagerbestände
14649 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm Nylon Schwarz

10102619

Preisbereich
0,1258 € - 0,1074 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 14.6 mm 10.3 mm Nylon Schwarz

10102657

Preisbereich
0,1449 € - 0,1241 €

Lagerbestände
3953 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 30.9 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10261736

Preisbereich
0,8232 € - 0,3845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.9 mm
  • HD
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 18.2 mm 10.3 mm Nylon Weiß

10103357

Preisbereich
0,1353 € - 0,1157 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 18.5 mm 13.2 mm Nylon Schwarz

10261705

Preisbereich
0,2056 € - 0,1952 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 42.4 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10261774

Preisbereich
1,2395 € - 0,5798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Schwarz

10261811


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 22.6 mm 10.6 mm Nylon Schwarz

10102688

Preisbereich
0,2381 € - 0,2266 €

Lagerbestände
17378 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 22.6 mm 10.6 mm Nylon Weiß

10103364

Preisbereich
0,2252 € - 0,2137 €

Lagerbestände
14704 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 12.0 mm 10.0 mm Nylon Weiß

10103326

Preisbereich
0,1183 € - 0,1012 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 30.5 mm 11.5 mm Nylon Schwarz

10102695

Preisbereich
0,2869 € - 0,2726 €

Lagerbestände
9385 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 34.9 mm 11.5 mm Nylon Weiß

10355596

Preisbereich
0,6542 € - 0,2969 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm Nylon Weiß

10355480

Preisbereich
0,2109 € - 0,1325 €

Lagerbestände
2991 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 14.6 mm 10.3 mm Nylon Weiß

10355527

Preisbereich
0,2338 € - 0,1477 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 23.2 mm 10.3 mm Nylon Weiß

10355565

Preisbereich
0,3371 € - 0,1836 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 42.7 mm 11.5 mm Nylon Weiß

10355602

Preisbereich
0,8135 € - 0,3701 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm Nylon Weiß

10355497

Preisbereich
0,2137 € - 0,1343 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon