Menü Suche

Blindstopfen 23.5 mm 10.5 mm Nylon Weiß

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by snap fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. White PA and UL94 V-2 rated.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10642450

Hersteller-Artikelnummer:

PGM-19WH

12000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 1,5318 €
1000 + 1,0204 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

765,90 €

500 x 1,5318 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 23.5 mm
HD 19.0 mm
H 10.5 mm
Plattenstärke 3.2 mm
Material Nylon
Farbe Weiß
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns