Menü Suche

Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm HDPE Schwarz

Dieser Blindstopfen wurde zur Abdichtung von Bohrungen in Blechen und zum Schutz von Löchern und Öffnungen während des Transports entwickelt. Er verhindert das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen. Er ist schwarz und besteht aus PE-HD.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20571115

Hersteller-Artikelnummer:

20571115

1900 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0546 €
1000 - 4999 0,039 €
5000 + 0,0351 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

5,46 €

100 x 0,0546 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 8.0 mm
H 8.0 mm
HD 6.4 mm
Farbe Schwarz
Material HDPE
Typ Load Bearing
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns