Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung

Auf Lager

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Farbe: Rot, Gelb, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegrößen (alle) Farbe Material H Gewindestandard Typ Kaufen
10106907 0,9798 € - 2,6934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
1-1/4”
Weiß
PA;TPE
26.0 mm
Gasgewinde
2
0,2481 € - 0,6045 € 9000 Auf Lager
24.0 mm
3/8”
Weiß
PA;TPE
18.0 mm
Gasgewinde
1
10106877 0,4944 € - 0,769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
1/2”
Weiß
PA;TPE
20.0 mm
Gasgewinde
2
0,1994 € - 0,5466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
1/4”
Weiß
PA;TPE
18.0 mm
Gasgewinde
2
0,3026 € - 0,4707 € 1400 Auf Lager
16.0 mm
1/8”
Weiß
PA;TPE
16.0 mm
Gasgewinde
1
0,5024 € - 0,8511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
3/4”
Weiß
PA;TPE
20.0 mm
Gasgewinde
2
0,4634 € - 1,2983 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
1”
Weiß
PA;TPE
20.0 mm
Gasgewinde
2
0,4517 € - 0,7027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 mm
3"
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.5 mm
Gasgewinde
2
0,2164 € - 0,3366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
1/2-14
Gelb
Nylon 6
19.5 mm
Zollmaß
1
0,1686 € - 0,2623 € 9500 Auf Lager
19.0 mm
1/4-19
Gelb
Nylon 6
17.5 mm
Zollmaß
1
0,1799 € - 0,2799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.2 mm
M22 x 1.5
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.3 mm
Metrisch
2
0,2395 € - 0,3725 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.7 mm
M26 x 1.5
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.7 mm
Metrisch
2
0,1192 € - 0,1854 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
M12 x 1.5
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.3 mm
Metrisch
2
0,1352 € - 0,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.4 mm
M18 x 1.5
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.3 mm
Metrisch
2
0,3927 € - 0,6109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.7 mm
#2-11
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.5 mm
Zollmaß
2
0,1532 € - 0,2384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
M10 x 1.0
Gelb
Nylon 6
16.5 mm
Metrisch
1
0,147 € - 0,2288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
1/4-19
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.8 mm
Zollmaß
2
0,2538 € - 0,3948 € 1800 Auf Lager
32.0 mm
3/4-14
Gelb
Nylon 6
19.5 mm
Zollmaß
1
0,1211 € - 0,1884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
M14 x 1.5
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Metrisch
2
0,1636 € - 0,2545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.3 mm
M20 x 2.5
Rot
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.2 mm
Metrisch
2
  • von 3
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1-1/4” PA;TPE Weiß

10106907

Preisbereich
2,6934 € - 0,9798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 3/8” PA;TPE Weiß

10106860

Preisbereich
0,6045 € - 0,2481 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/2” PA;TPE Weiß

10106877

Preisbereich
0,769 € - 0,4944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/4” PA;TPE Weiß

10106853

Preisbereich
0,5466 € - 0,1994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/8” PA;TPE Weiß

10106846

Preisbereich
0,4707 € - 0,3026 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 3/4” PA;TPE Weiß

10106884

Preisbereich
0,8511 € - 0,5024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1” PA;TPE Weiß

10106891

Preisbereich
1,2983 € - 0,4634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1”
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 3" LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597634

Preisbereich
0,7027 € - 0,4517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    105.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    11.3 mm
  • SW1
    103.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3"
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/2" Nylon 6 Gelb

20597498

Preisbereich
0,3366 € - 0,2164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/4" Nylon 6 Gelb

20597474

Preisbereich
0,2623 € - 0,1686 €

Lagerbestände
9500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M22 LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597733

Preisbereich
0,2799 € - 0,1799 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22 x 1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M26 LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597764

Preisbereich
0,3725 € - 0,2395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    32.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M26 x 1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M12 LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597672

Preisbereich
0,1854 € - 0,1192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12 x 1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M18 LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597702

Preisbereich
0,2103 € - 0,1352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18 x 1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 2" LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597627

Preisbereich
0,6109 € - 0,3927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    73.7 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    74.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    #2-11
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M10 Nylon 6 Gelb

20597375

Preisbereich
0,2384 € - 0,1532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/4" LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597535

Preisbereich
0,2288 € - 0,147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4-19
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 3/4" Nylon 6 Gelb

20597504

Preisbereich
0,3948 € - 0,2538 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M14 LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597689

Preisbereich
0,1884 € - 0,1211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14 x 1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M20 LDPE-PIR + NEOPREN Rot

20597726

Preisbereich
0,2545 € - 0,1636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    26.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20 x 2.5