Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0403 € - 0,0498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,054 € - 0,0667 € | 2500 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,2399 € | 500 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,0811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0783 € | 140 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0406 € - 0,0501 € | 2550 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0891 € | 21492 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2256 € - 0,2256 € | 5990 Auf Lager |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0897 € - 0,0972 € | 3700 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,198 € | 8266 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,054 € - 0,054 € | 970 Auf Lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,1046 € | 137 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0496 € - 0,0496 € | 1000 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,0735 € | 10112 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.