Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3202 € - 0,3954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0406 € - 0,0501 € | 2550 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0783 € | 140 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1867 € - 0,2305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0367 € - 0,0453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10053706 | 0,0726 € - 0,0726 € | 2000 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,054 € - 0,054 € | 970 Auf Lager |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0891 € | 21492 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,181 € - 0,1922 € | 18038 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0897 € - 0,0972 € | 3700 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,787 € - 0,787 € | 1750 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1406 € - 0,1406 € | 985 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,076 € | 100 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0571 € - 0,0735 € | 10112 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1167 € - 0,1238 € | 13 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2256 € - 0,2256 € | 5990 Auf Lager |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.